text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Geplante Serverwartungsarbeiten am 21.08.2025 zwischen 07:20 und 08:45. Kurzfristige Ausfälle sind möglich. Bitte speichern Sie Ihre Warenkörbe oder verschieben Sie Ihre geplanten Aktivitäten.

PSEN ml b 2.2 switch

Artikelnummer: 570405
Sicherheitsschalter, unikat codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENmlock, mit Zuhaltung, mit Power Reset, 8-pol. M12-Stiftstecker, 0,23 m Kabel, Einzelschaltung

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung unicat  
Art des Resets Power Reset  
Serienschaltung geeignet nein  
Gerätevariante Sensor  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 1  
Anzahl Eingänge 2  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 1  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-13  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0 - 60  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
IP69  
IP67  
UL Schutzart (Type) type 1  
Pulsdauer Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Fluchtentriegelung vorhanden nein  
Betätiger Typ 1 PSEN ml 2.1  
Anschlussart M12, 8pol. male  
Leitungen Kabel LiYY 8 x 0,25 mm2  
Produktmaterial Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
Abmessung h 217.2  mm
Abmessung b 40  mm
Abmessung t 40  mm
Nettogewicht 950  g
Bruttogewicht 1300  g
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081787  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und Schiebetüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechskant - Schrauben M5x16, 1 Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x16
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Türgriffeinheit für Schwenktüren; Höhe 80 mm
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 4,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und Winkel für Schwingtüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechskant - Schrauben M5x12, 1 Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x12
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Türgiffeinheit für Schiebetüren
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 3,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Türgriffeinheit für Schwenktüren, Höhe 70 mm
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 3,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Montagewinkel für Schwenktüren, Höhe 70 mm
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 2,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Montagewinkel für Schwenktüren, Höhe 80 mm
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 2,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,25 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 0,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement. Achten Sie bei dieser Variante auf einen möglichst geraden Einbau. Bei den Fluchtentsperrungen mit Bestell-Nr. 570466 und 570467 kann das Biegen des Zug-Druck-Kabels die Funktionalität und die Lebensdauer reduzieren.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 0,75 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement. Achten Sie bei dieser Variante auf einen möglichst geraden Einbau. Bei den Fluchtentsperrungen mit Bestell-Nr. 570466 und 570467 kann das Biegen des Zug-Druck-Kabels die Funktionalität und die Lebensdauer reduzieren.
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Verlängerungen für die Fluchtentriegelung, 25 mm Verlängerungselemente, Edelstahl
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter zur Ausrichtung des PSENmlock Betätigers für kleine Türen: Radius 300 - 500 mm. Verpackungsinhalt = 1 Adapter
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Zentrierring für PSENmlock Betätiger. Er eignet sich insbesondere für kleine Türen. Verpackungsinhalt = 1 Zentrierring
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,5 m, hyg. Design 1, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel mit Betätigungselement und Montagezubehör
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Fluchtentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; Verpackungsinhalt = Fluchtentriegelungsstange und Montagezubehör
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Hilfsentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; hyg. Design 1; Verpackungsinhalt = Hilfsentriegelungsstange und Montagezubehör
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Montagewinkel für Schiebetüren
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Montageplatte für 40 mm Standardprofile
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m