Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570405","name":"PSEN ml b 2.2 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
La imagen real puede variar
PSEN ml b 2.2 switch
Número de producto: 570405
Interruptor de seguridad, codificación única, para dispositivo debloqueo
de seguridad PSENmlock, con bloqueo, con Power Reset, conector macho M128 polos,
cable 0,23 m, conexión individual
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificación transpondedores | único |
Tipo de reset | Power Reset |
¿Apto para conexión serie | no |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 1 |
Sep. potencial salidas semi. | no |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-13 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
IP65
IP69 IP67 |
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Times
Dur. pulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Datos mecanicos
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Existe desbloq. de alineación | no |
Accionador tipo 1 | PSEN ml 2.1 |
Tipo de conexión | M12, 8 pol. macho |
Tipo de conductores cable | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Material del producto |
Zn
Aluminio Acero galvanizado Plástico Acero fino |
Dimensión de altura | 217.2 mm |
Dimensión Ancho | 40 mm |
Dimensión Profundidad | 40 mm |
Peso neto | 950 g |
Peso bruto | 1300 g |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548081787 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 0,5 m

PSEN screw set bracket sliding door
570499
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y
puertas correderas, contenido del embalaje = 2 tornillos
Allen M5x16, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x16

PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 4,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN screw set bracket swinging door
570498
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y
ángulo para puertas de vaivén, contenido del embalaje = 2 tornillos
Allen M5x12, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x12

PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m

PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,25 m, contenido del embalaje= cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 0,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento. La instalación de esta variantedebe seguir el
recorrido más recto posible. En los desbloqueos de alineación con n.ºpedido 570466 y
570467, la flexión del cable de tracción y presión puede reducir lafuncionalidad y
la vida útil.

PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 0,75 m, contenido del embalaje= cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento. La instalación de esta variantedebe seguir el
recorrido más recto posible. En los desbloqueos de alineación con n.ºpedido 570466 y
570467, la flexión del cable de tracción y presión puede reducir lafuncionalidad y
la vida útil.

PSEN ml escape release extension
570462
Prolongaciones para desbloqueo de alineación, elementos de prolongaciónde 25 mm,
acero fino

PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptador para la alineación del accionador PSENmlock en puertaspequeñas: radio de 300-500 mm. Contenido del embalaje = 1 adaptador

PSEN ml actuator center ring
570485
Anillo de centrado para accionador PSENmlock. Idóneo para
puertas de pequeño tamaño. Contenido del embalaje = 1 anillo de centrado
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protecciónde puertas PSENmlock,
longitud del cable 1,5 m, diseño higién. 1, contenido del embalaje =cable de tracción y presión con
elemento de accionamiento y accesorios de montaje

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m

PSEN ml escape release
570460
Desbloqueo de alineación para el sistema de protección de puertasPSENmlock; contenido del embalaje
= barra de desbloqueo de alineación y accesorios de montaje
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Desbloqueo auxiliar para el sistema de protección de puertas PSENmlock;diseño higién. 1;
contenido del embalaje = barra de desbloqueo auxiliar y accesorios demontaje

PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m