text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN ml b 2.2 switch

Tuotenumero: 570405
Turvaraja, uniikkikoodattu, turvalukkoon PSENmlock, pito, Power Reset,8-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli, erilliskytkentä

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Anturiperiaate Transponderi  
Kood. ISO 14119 -stand. muk korkea  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus unicat  
Nollaustyyppi Nollaus virrankatkaisulla  
Sopii sarjakytkentään ei  
Yksikkötyyppi Sensori  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1  
Tulojen lukumäärä 2  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
Pot.erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-13  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0 - 60  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
EMC standardi EN 55011: luokka A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP65  
IP69  
IP67  
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Pulssin kesto lukitus/avausp 350 - 400 ms  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Evakuointiavaus ei  
Painike tyyppi 1 PSEN ml 2.1  
Liitäntätapa M12, 8-nap. uros  
Johtimet kaapeli LiYY 8 x 0,25 mm2  
Tuotteen materiaali Zn  
Alumiini  
Teräs sinkitty  
Muovi  
Ruostumaton teräs  
Mitta korkeus 217.2  mm
Leveysmitta 40  mm
Syvyysmitta 40  mm
Nettopaino 950  g
Bruttopaino 1300  g
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081787  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja liukuoveen, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x16, t Turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x16
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Ovenkahva saranaoviin, korkeus 80 mm
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja kulma saranaoviin, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x12, 1 turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x12
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Ovenkahva liukuoviin
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Ovenkahva saranaoviin, korkeus 70 mm
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Asennuskulma saranaoviin, korkeus 70 mm
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Asennuskulma saranaoviin, korkeus 80 mm
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,25 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 0,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja 570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 0,75 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja 570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Hätäavauksen jatkeet, 25 mm jatke-elementit, ruostumaton teräs
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Sovitin PSENmlock-toimilaitteen kohdistamiseksi pienille oville: Säde300-500 mm. Pakkauksen sisältö = 1 sovitin
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Keskitysrengas PSEMlock-toimilaitteelle. Tarkoitettu erityisestipienille oville. Pakkauksen sisältö = 1 keskitysrengas
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,5 m, hyg. Design 1, pakkauksen sisältö = Veto-työntökaapeli , toimilaite ja asennustarvikkeet
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän hätäavaus; pakkauksen sisältö = hätäavaustanko ja asennustarvikkeet
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän apuavaus; hyg. design 1; Pakkauksen sisältö = apuvapautustanko ja asennustarvikkeet
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Asennuskulma liukuoviin
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Asennuslevy 40 mm:n vakioprofiileille
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m