Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"G1000041","name":"PIT gb QLLE y up ETH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}

Abbildung ähnlich
PIT gb QLLE y up ETH
Artikelnummer: G1000041
PITgatebox mit PITreader Card (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2
NC/1 NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und PITreader Card,
Anschluss oben, M12, 12-pol. Stiftstecker und M12, 4-pol.
Buchs... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PITgatebox mit PITreader Card (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC/1 NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und PITreader Card, Anschluss oben, M12, 12-pol. Stiftstecker und M12, 4-pol. Buchsenstecker, Ethernet-Schnittstelle, IP65, 5 Farbscheiben in den Farben GN, BU, RD, YE und transparent
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UL/cUL UKCA FCC IC EAC |
Selbstüberwacht | nein |
Leuchtmittel | LED |
Leuchtfarbe | weiß |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Art des Netzteils für U1 | SELV/PELV |
Leistungsaufnahme DC U1 | 3.5 |
Min. Kontaktstrom | 1 |
Not-Halt
Anzahl Öffner Not-Halt | 2 |
Anzahl Meldekontakte Not-Halt | 1 |
Entriegelungsart Not-Halt | Drehentriegelung |
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Not-Halt | Ag |
Drucktaster
Anzahl Drucktaster | 2 |
Anzahl Schließer Drucktaster | 2 |
Schaltverm. Drucktast. n. Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Drucktaster | Ag |
PITreader
Sensorprinzip PITreader | Transponder |
Energieversorgung des TAG | passiv (batterielos) |
Betriebsfrequenz PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
Galvan. Trennung HL-Ausgänge | nein |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Signalpegel am Eingang bei 1 | 15 - 30 V DC |
Galvan. Trennung Eingang | nein |
Ethernet-Schnittstelle
Ethernet IP Adr. Werkseinstell | 192.168.0.12 |
Steckertyp ETHERNET-Schnittste | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethernet Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -20 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV nach Norm .... | EN 301489-1 V2.2.3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP64 |
UL Schutzart (Type) | type 1 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Anschlussart | M12, 12pol. male |
Gehäusematerial | Zn |
Anschlussklemme | M12 |
Abmessung h | 320 mm |
Abmessung b | 40 mm |
Abmessung t | 40 mm |
Nettogewicht | 920 g |
Bruttogewicht | 1320 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371216 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000225 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548104301 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 2 m

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 3 m

PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 50 m

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 1 m

PITreader sticker ye 5
402345
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 20 m

PITreader sticker ye 4
402344
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3 und 4
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 30 m

PITreader sticker ye 3
402343
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2 und 3
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 5 m

PITreader sticker ye 2
402342
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1 und 2
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 10 m

PITreader sticker ye 1
402341
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 2 m

PITreader sticker ye g
402340
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigungen frei konfigurierbar
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 3 m

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 5 m

PITreader card ye 5 service
402339
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 (Service)
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PITreader card ye 5
402335
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PITreader card ye 4
402334
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1,2,3 und 4
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PITreader card ye 3
402333
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2 und 3
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PITreader card ye 2
402332
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1 und 2
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PITreader card ye 1
402331
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PITreader card ye g
402330
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigungen frei konfigurierbar
Farbe: gelb
Material: Kunststoff

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 10 m

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 20 m

PITreader sticker ye 5 service
402349
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 (Service)
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
Optionales Zubehör

PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Start,
Verpackungsinhalt = 10 Stück

PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol ON,
Verpackungsinhalt = 10 Stück

PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol
Unlocking, Verpackungsinhalt = 10 Stück

PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Locking,
Verpackungsinhalt = 10 Stück

SafetyNET p Cable
380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe
Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange

PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Request,
Verpackungsinhalt = 10 Stück

PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Reset,
Verpackungsinhalt = 10 Stück

PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Locking,
Verpackungsinhalt = 10 Stück

SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig),
Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm

M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-codiert,
Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm