Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380400","name":"SafetyNET p Connector RJ45s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Abbildung ähnlich
SafetyNET p Connector RJ45s
Artikelnummer: 380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig),
Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 0.5 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 70 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 4-pol. RJ45-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Material der Stifte | Cu-Legierung |
Material Schirmoberfläche K1 | Ni |
Kategorie des Kabels K1 | Cat5e |
Farbe des Gehäuses | signalgelb RAL1003 |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 6.3 - 6.7 mm |
Max. Leitungsquerschnitt K1 | 0,75 mm² |
Max.Leitungsquerschnitt AWG K1 | 22 |
Nettogewicht | 10 g |
Bruttogewicht | 60 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548055726 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440304 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000047 |
ETIM Reference Feature | EC000516 |
Volumen | 0 |