HMI-softwaren PASvisu til webbaseret visualisering

Den webbaserede HMI-software – fuldt overblik over din automatisering!

HMI-softwaren PASvisu til webbaseret visualisering

Med PASvisu konfigurerer og visualiserer du dine automatiseringsprojekter enkelt og optimalt. Få et omfattende og komfortabelt overblik over dit anlæg lokalt og via fjernadgang! PASvisu visualiserer dine automatiseringsprojekter optisk optimalt ved hjælp af mange forskellige typografiark.

Med PASvisu kan du visualisere data fra forskellige kilder i et projekt. Dermed får du maksimal security inden for datakommunikation. Næsten alle styringer kan visualiseres med PASvisu via de mange forskellige tilslutningsmuligheder. Styringer og automatiseringssystemer fra Pilz, såsom PNOZmulti eller PSS 4000, udveksler data med visualiseringssoftwaren via en direkte tilslutning. Du har også mulighed for at få vist alle data sammen i et enkelt visualiseringsprojekt – inklusive diagnosemulighed.

Visualiseringssoftwaren, der er åben for alle løsninger

HMI-softwaren PASvisu til webbaseret visualisering

Brugen af den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu er så fleksibel, at du ganske enkelt kan integrere softwaren i din eksisterende automatiseringsinfrastruktur . PASvisu understøtter dermed Modbus TCP-kommunikationsprotokollen og tilslutningen via OPC UA-server. Dermed er det muligt at benytte næsten alle gængse styringssystemer på markedet. Udvekslingen af procesdata er ukompliceret. Data fra forskellige styringer kan vises i det samme visualiseringsprojekt. Derudover er det muligt at få vist data på næsten alle terminaler (f.eks. på HMI'er der allerede er indbygget i maskinen, eksterne pc'er eller tablets). På denne måde kan du visualisere din maskine og anlæg optimalt uden at skulle udskifte allerede anvendte komponenter og systemer. Dermed er den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu en omkostningsoptimeret løsning!

Download den aktuelle version af PASvisu nu!

PASvisu: Konfigurationsværktøjet PASvisu Builder og PASvisu Runtime

Den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu består af PASvisu Builder og PASvisu Runtime. PASvisu Builder er det HTML-5-baserede værktøj til nem og effektiv projektoprettelse. PASvisu Runtime fås både som pc-version til brug på alle enheder samt som PMI-version til visualiseringsprojekter med HMI-paneler fra Pilz.

 

PASvisu fås nu med visualisering fra flere datakilder

Åben for alle løsninger: En nem løsning til dine visualiseringsprojekter

PASvisu består af konfigurationsværktøjet PASvisu Builder og PASvisu Runtime
  • Mulighed for brug, udveksling hhv. behandling af procesdata med næsten alle gængse styringer: PASvisu understøtter Modbus TCP-kommunikationsprotokol samt tilslutning via OPC/UA-server
  • Hurtig tilslutning til alle industrielle komponenter, hvori Modbus TCP er integreret som overførselsprotokol
  • Mulighed for at få vist data på flere forskellige terminaler (f.eks. på HMI'er der allerede er indbygget i maskinen, eksterne pc'er eller tablets osv.)
  • Direkte sammenkædning mellem PNOZmulti eller PSS 4000-projekter for endnu hurtigere dataoverførsel – forkortede udviklingstider, fordi den manuelle indtastning og tilknytning af variabler bortfalder
  • Visualisering med felter – fordefinerede GUI-elementer har allerede alle relevante egenskaber (f.eks. præfiks, suffiks og fejlstatus)
  • Forbindelsen mellem procesvariablerne udføres med automatisk filtrering i værktøjet (det er ikke nødvendigt at oprette variablerne manuelt)
  • Ægte client-/server-funktionalitet – fjernservice kan udføres uafhængigt af betjeningen på stedet

Komfortabel og intuitiv: Sådan bruger du PASvisu

  • Hurtigere afslutning af dine projekter: Fra engineering over runtime til vedligeholdelse
  • Mulighed for oprettelse af yderligere sprog, inkl. eksport- og importfunktion
  • Dataprotokollering af variabler og eksport via CSV-fil
  • Advanced Trend Tile: Visning af loggede trendkurver, målrettet filtrering fra tidligere tidsforløb og tilføjelse af dynamiske trendlinjer
  • Integreret receptadministration: Det er nemt at definere dine egne recepter ved at gemme værdier for variabler og tilføje dem til eksisterende dataposter. Du kan uploade dine egne dataposter via Runtime i styringen.

Security inden for datakommunikation og autentificering

Security inden for datakommunikation og autentificering

PASvisu arbejder med en sikker (hhv. secure) client-server-forbindelse. På den måde overføres data fra PASvisu-serveren sikkert til anlægsvisualiseringen på stedet. Det sørger en fuldt krypteret datatrafik mellem PASvisu-clients, PASvisu Builder og PASvisu-serveren for.

Derudover giver den webbaserede visualiseringssoftware en stærk brugerautentificering. Kun autoriserede clients kan logge ind på PASvisu-serveren.

De passende visualiseringspaneler til softwaren

PASvisu er så fleksibel, at det er muligt at få vist data på mange forskellige terminaler – lige fra Human Machine Interfaces, der allerede er monteret på maskinen, over eksterne pc'er til mobile enheder såsom smartphones eller tablets. Det er optimalt at kombinere PASvisu med Pilz Human Machine Interface PMIvisu. Betjeningsterminalen er udstyret med en effektiv processor, og visualiseringssoftwaren PASvisu er forinstalleret og licenseret og dermed nem at anvende. De kapacitive displays fås i to versioner og to størrelser.

PMIvisu v8 – HMI-paneler med visualiseringssoftware
Med PMIvisu v807 og v812 får du højtydende visualiseringspaneler i størrelserne 4,3" og 7". Brug PMIvisu-panelerne sammen med den lille styring PNOZmulti eller automatiseringssystemet PSS 4000, og nyd godt af professionel visualisering af dine maskiner og anlæg!

Diagnose- og visualiseringspanelerne PMIvisu v7e
Vælg PMIvisu v704e og v707e som omkostningsoptimerede diagnose- og visualiseringspaneler i størrelserne 7" eller 12,1". Med PMIvisu v7e kan du få vist og diagnosticere alle funktioner i de små styringer PNOZmulti via en direkte forbindelse.

 

PASvisu er perfekt tilpasset til visualiseringspanelerne PMI v7e

Forbindelse til automatiseringssystemet PSS 4000

Den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu er tilpasset optimalt til automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz. Systemets styringssoftware PAS4000 knyttes således nemt til visualiseringssoftwaren PASvisu. Dermed opstår der en perfekt symbiose af styring og visualisering – i alle faser af maskinens levetidscyklus.

Forbindelse til automatiseringssystemet PSS 4000

Tilslutning af de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti til visualiseringssoftwaren PASvisu

Nu kan du tilknytte de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti direkte til visualiseringssoftwaren PASvisu. Dermed har du softwarens komplette funktionsomfang inkl. diagnosemulighed til rådighed. Nyd godt af de korte stilstandsperioder ved hjælp af hurtig genstart!

Opret helt enkelt forbindelse mellem PNOZmulti og PASvisu

PASvisu download

Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Danmark: +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Spanien: +34 938497433
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Irland: +353 21 4804983
  • Holland: +31 347 320477
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt