Den lille styring PNOZmulti 2 – udvidelsesmoduler

Udvid med modulopbygning – nemt, fleksibelt, omkostningsoptimeret

De små styringer PNOZmulti 2 – udvidelsesmoduler

Har du valgt det passende basismodul til din applikation? Alt efter behov kan der tilsluttes forskellige udvidelsesmoduler til et basismodul for PNOZmulti 2: F.eks. I/O-moduler, Motion Monitoring-moduler og forbindelsesmoduler.

Vi tilbyder dig en modulopbygget skalerbar løsning til alle applikationer. Du betaler kun for den funktionalitet, som du har brug for i din applikation.

I softwareværktøjet PNOZmulti Configurator sammensætter du hardwarekonfigurationen med få klik. Softwaren hjælper dig med placeringen.

Sikker Motion Monitoring med PNOZ m EF 1MM2DO

De sikre Motion Monitoring-moduler til de konfigurerbare, små styringer PNOZmulti 2 sørger for sikker overvågning af dine drev. Modulet PNOZ m EF 1MM2DO har to sikre halvlederudgange og én kaskadeindgang og -udgang. Sammen med et basismodul PNOZ m B0 eller PNOZ m B1 overvåger udvidelsesmodulet en akse.
Du konfigurerer det sikre Motion Monitoring-modul i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator fra version 10.13. Du opretter et selvstændigt modulprogram (mIQ) for hvert modul til direkte styring af de sikre, digitale udgange.

  • Hurtig reaktionstid på Motion-hændelser med frakobling af udgangene på under 12 ms.
  • Overskridelse af parametrerede grænseværdier meddeles, og i tilfælde af fejl og overtrædelse af beskyttelsesområder/beskyttelsesrum indleder PNOZmulti 2 en sikker og pålidelig reaktion.
  • Hvis det komplette system skifter til STOP-tilstand, kan der konfigureres forsinket frakobling.
  • Frakoblingen kan knyttes sammen med flere moduler via den integrerede kaskadeindgang og -udgang. Hvis et modul frakobles, frakobles samtidig de moduler, som er tilknyttet via kaskadeopkoblingen.
  • Alle gængse inkrementalgivere kan tilsluttes ved hjælp af et drevspecifikt forbindelseskabel via det industriegnede interface Mini I/O, der udmærker sig ved en ekstra god stabilitet.

Dine fordele ved brug af udvidelsesmodulerne PNOZmulti 2

  • Hurtig time-to-market, fordi ind- og udgange frit kan konfigureres med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
  • Kan nemt og rentabelt udvides med modulopbygning – fint skalerbar alt efter applikation og det nødvendige antal indgange og udgange
  • Hurtigere reaktionstider og korte cyklustider takket være uafhængigt modulprogram (mIQ), til udvalgte udvidelsesmoduler fås decentral bearbejdning direkte i modulet
  • Mulighed for store applikationer ved hjælp af basismoduler, der kan linkes til hinanden
  • Kan udvides decentralt i arbejdsområdet med sikker sensorteknologi
Dine fordele ved brug af udvidelsesmodulerne PNOZmulti 2

Vores produktprogram: PNOZmulti 2 udvidelsesmoduler

PNOZmulti 2- sikre I/O-moduler

Der er forskellige moduler til rådighed, som f.eks. indgangsmoduler, relæ- og halvleder-udgangsmoduler, motion-monitoring-moduler samt forbindelsesmoduler.

PNOZmulti 2 – standard-I/O-moduler

Ind- og udgangsmoduler til ikke-sikre standardapplikationer

PDP67 link decentral I/O

De decentrale ind- og udgangsmoduler PDP67 i kapslingsklasse IP67 overvåger sikkerhedsfunktioner direkte i arbejdsområdet. De tilsluttes direkte til den sikre, lille styring PNOZmulti 2 og parametreres i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. Kommunikationen sker via en sikker dataforbindelse. Både den sikre, lille styring PNOZmulti 2 og de tilslutningsbare PDP67 ind- og udgangsmoduler er i overensstemmelse med MR.
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Spanien: +34 938497433
  • Holland: +31 347 320477
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Danmark: +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt