PNOZmulti 2 – systemer

Undervisningssystem til konfiguration af små styringer

Betjeningspanelet Logik PNOZmulti

PES-betjeningspanelet Logik PNOZmulti er et modulopbygget undervisningssystem fra serien Pilz Education SystemsPES. Det består af moderne, industrielt anvendte komponenter og kan bl.a. anvendes til praktisk undervisning på erhvervsskoler og universiteter.

PES-systemerne anvendes til undervisningsformål og kan simulere en maskines eller et anlægs funktion. Derudover har de forskellige sikkerheds- og automatiseringsfunktioner, der er overskueligt anbragt på betjeningspanelerne.

Gå direkte til produktet

Undervisning i konfiguration af små styringer med softwarehjælp

Fire personer står foran et Pilz Education System (PES)

Betjeningspanelet Logik PNOZmulti muliggør fri konfiguration af sikkerhedsfunktioner ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator (et eksempelprojekt medfølger ved levering).
Følgende emner kan ses og læres med betjeningspanelet:

  • Fleksibel tilslutning til andre komponenter
  • Kommunikation med andre styringssystemer
  • Anvendelse af aktuatorteknologi og sensorkomponenter
  • Principper for sikker hastighedsovervågning

Det grafiske programmeringssprog giver en enkel introduktion til programmering af styringsopgaver og sikkerhedsteknik.

Indlæringsmål med PES-betjeningspanelet Logik PNOZmulti

  • Undervisning i fri konfiguration af en lille styring ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
  • Overvågning af sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN ISO 13849
  • Tilslutning og kommunikation med andre styringer, komponenter til sensorteknologi og aktuatorteknologi
  • Sikker hastighedsovervågning

Vores produktprogram: PES-betjeningspanelet Logik PNOZmulti

Sæt, ombygningssæt Trumpf PSS 3056

Sæt med den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2 indeholder et basismodul, udvidelsesmoduler, klemmer osv. under ét bestillingsnummer. Ombygningssættet kan kun anvendes til kantpresser / stansepresser af typen TRUMABEND fra Trumpf som erstatning for sikkerhedsstyringen PSS 3056-Trumpf (bestillingsnumre 301301, 301305, 301307), der blev installeret mellem ca. 1996 og 2004. Komfortabel ombygning / retrofit, baseret på et PNOZmulti 2-system, der er monteret på en bundplade klar til tilslutning.

Passende udvidelsesmoduler:

Yderligere oplysninger:

Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Italien: +39 0362 1826711
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Danmark: +45 74436332
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holland: +31 347 320477
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Irland: +353 21 4804983

Asien-Stillehavs-regionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Thailand: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt