Den sikre hængselafbryder PSENhinge

Komplet løsning til afskærmninger

Den sikre hængselafbryder PSENhinge

De sikre hængselafbrydere PSENhinge udgør en sikker og komplet løsning til beskyttelsesafskærmninger, bestående af hængsel og sikkerhedsafbryder. De er velegnet til dreje- og anslagsdøre samt lemme.

Som bruger nyder du ikke kun godt af lange oppetider for dine anlæg, men også af beskyttelse mod manipulation, fordi PSENhinge indbygges skjult i beskyttelsesanordningerne. De sikre hængselafbrydere PSENhinge opfylder kapslingsklasse IP67 og er dermed også ideelle til det hygiejnekritiske område!

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området Tilslutningsteknik

Sikker, komplet løsning der giver maksimal fleksibilitet

  • Sikker totalløsning til drejelige og svingbare beskyttelsesafskærmninger bestående af hængsel og sikkerhedsafbryder
  • Anvendes sammen med styringer fra Pilz til applikationer med høje sikkerhedskrav
  • Manipulationssikker og pladsbesparende på grund af direkte integration i beskyttelsesanordning
  • Maksimal fleksibilitet og brugervenlighed i forbindelse med montering, tilslutning og justering
  • Kræver et minimum af service på grund af den stabile udførelse og modstandsdygtigheden mod tilsmudsning
Sikker, komplet løsning der giver maksimal fleksibilitet

Hængselafbryderens egenskaber

Hængselafbryderens egenskaber
  • Hængselafbrydere til stillingsovervågning i forbindelse med bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3
  • Kan anvendes i applikationer indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061 ved anvendelse af to afbrydere
  • Omskiftningspunkt fra 0° til 270° kan indstilles frit og efterjusteres
  • Kontakter: 2 NC
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Isolatorindkapslet konstruktion

PSENhinge i brug

PSENhinge er velegnet til dreje- og anslagsdøre samt lemme. Med den skjulte indbygning i beskyttelsesanordningen opnås en høj grad af beskyttelse mod manipulation. Brug også de sikre hængselafbrydere fra Pilz de steder, hvor der forekommer kraftig tilsmudsning. PSENhinge opfylder nemlig kapslingsklasse IP67.

PSENhinge i brug

Brancheanvendelse af hængselafbrydere

Vores program: De sikre hængselafbrydere PSENhinge

De sikre hængselafbrydere PSENhinge

Vores hængselafbrydere giver dig stor fleksibilitet ved montering, tilslutning og justering. De muliggør opbygning af systemer med anslag til højre eller venstre.
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Holland: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt