Sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini

Stærk aflåsning. Lille og nem at installere.

Produktbillede af sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini

Sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini anvendes til effektiv sikring af beskyttelsesanordninger som f.eks. klapper og afskærmninger eller sidehængte døre og skydedøre. Med sin lille størrelse på kun 30 x 30 x 159 mm er der altid plads til sikkerhedsafbryderen PSENmlock mini, selv i pladskritiske applikationer. Denne lille sikkerhedsaflåsning har en låsekraft FZH på 1950 N (F1max: 3900 N) og sørger for sikker aflåsning i personbeskyttelsesapplikationer op til PL d, kategori 3 i overensstemmelse med EN ISO 13849-1.

Sikkerhedsaflåsningen, der giver ekstra fleksibilitet og produktivitet

Sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini giver dig en rentabel løsning til sikring af din beskyttelsesdør. Den ekstra lille konstruktion gør, at sikkerhedsaflåsningen kan integreres ideelt i din maskine og sparer værdifuld plads. Derudover giver PSENmlock mini en høj grad af fleksibilitet, hvad angår installationen, fordi aktuatoren kan anbringes til højre, til venstre og fortil. Maskiner kan dermed konstrueres væsentligt mere fleksibelt.

PSENmlock mini kan serieforbindes op til PL d, kategori 3, hvilket minimerer kabelarbejdet og forenkler idrifttagningen – så du sparer tid og penge.

Det bistabile låseprincip garanterer et højt sikkerhedsniveau. Den seneste tilstand bibeholdes i tilfælde af strømsvigt, og døren forbliver enten lukket og låst eller åben. Dette princip reducerer energiforbruget, fordi aflåsningen kun forbruger strøm, når døren låses eller låses op. Høj sikkerhed takket være tokanalsstyringen af bevægelsesmagneten. I tilfælde af fejl slukkes OSSD'erne, men aflåsningen bibeholdes. Den kan derefter oplåses målrettet ved at deaktivere den én gang.

Pålidelig sikring på lidt plads – dine fordele

Hurtig montering – sparer tid

  • PSENmlock mini kan monteres hurtigt og nemt med kun to skruer
  • Den fleksible aktuator kan monteres inden i og uden for beskyttelsesanordningen samt til højre, venstre og fortil

Lille konstruktion sparer plads

  • Med sin lille størrelse på kun 30 x 30 x 159 mm er PSENmlock mini 60 % mindre end PSENmlock og ideel til pladskritiske applikationer
  • Kan også bruges til døre med minimal dørradius fra 200 mm

Stærk i brug øger produktiviteten

  • Sikker låsekraft FZH op til 1950 N  
  • Bistabilt låseprincip sørger for sikker drift og reducerer energiforbruget
  • Høj sikkerhed op til PL d, kategori 3, takket være tokanals-bevægelsesmagnetstyring
  • Høj grad af beskyttelse mod manipulation; kodningen kan vælges frit
I forbindelse med sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini kan aktuatoren monteres til højre, til venstre og fortil
Sikkerhedsaflåsningerne PSENmlock mini og PSENmlock
Detaljeret visning af sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini

Sikkerhedsaflåsningerne PSENmlock mini i detaljer

  • Sikker aflåsning til personbeskyttelse op til PL d, kategori 3 (EN ISO 13849-1)
  • Robust i anvendelse takket være sikker låsekraft FZH op til 1950 N, integreret indgrebskraft 11 N
  • RFID-sikkerhedsafbryder med høj grad af manipulationsbeskyttelse takket være kodet aktuator
  • Kapslingsklasse IP 67
  • Høj sikkerhed takket være tokanals-aktivering af bevægelsesmagneten
  • Enkel betjening ved hjælp af aflåsningsprincippet power to unlock:
  • Det bistabile låseprincip sørger for sikker drift og reducerer energiforbruget. I tilfælde af strømsvigt slukkes OSSD'erne, og beskyttelsesanordningen forbliver låst
  • Sikker serieforbindelse minimerer kabelarbejdet og forenkler idrifttagningen
  • Integreret hjælpeoplåsning på to sider
  • Nem installation: M12-stikforbindelser, 8- eller 12-polede

Rentabel og pålidelig sikring af beskyttelsesdøre

Sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini kan bruges overalt, hvor bevægelige beskyttelsesskærme, som f.eks. afskærmninger, lemme eller små sidehængte døre og skydedøre, skal sikres. Også på anlæg, som indeholder flere beskyttelsesanordninger, sørger PSENmlock mini for effektiv sikring ved hjælp af den sikre serieforbindelse op til PL d, kategori 3.

 

Sikring af flere afskærmninger på et påfyldningsanlæg

Grafik med en person, der står foran et påfyldningsanlæg med sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini og betjener et display
  • Sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini i serieforbindelse
  • Kombineret med knapenheden PITgatebox
  • Sikker, komplet løsning med den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2

Individuel løsning til din beskyttelsesdør

Grafik, der viser en beskyttelsesdør med sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini
  • Sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini til personbeskyttelse
  • Enkel betjening med knapenheden PITgatebox, valgfrit med integreret adgangsautorisationssystem
  • Omfattende diagnose- og statusinformationer med Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Kombination med den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2

Vores produktprogram: de magnetiske sikkerhedslåse PSENmlock mini

Sikkerhedsaflåsningerne PSENmlock mini

Sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini er ideel som sikker aflåsning i pladskritiske applikationer.

Tilbehør til sikkerhedsaflåsningerne PSENmlock mini

Som supplement finder du det passende tilbehør som f.eks. monteringssæt eller dækkapper til sikkerhedsaflåsningerne PSENmlock mini.
Oprullet gult kabel

Tilslutningsteknik

Her finder du et bredt udvalg af adaptere og kabler til sikkerhedsaflåsningen PSENmlock mini.

Tilslutningsteknik
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Danmark: +45 74436332
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Irland: +353 21 4804983
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Holland: +31 347 320477
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433

Asien-Stillehavs-regionen

  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kina: +86 400-088-3566
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt