Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmgate

To i én – pladsbesparende og alsidigt.

Det integrerede system til overvågning af beskyttelsesdøre

Produktbillede af det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmgate

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmgate har to funktioner integreret i ét system: sikker aflåsning kombineret med de passende betjeningselementer. Og det i kun ét produkt!

Udnyt beskyttelsesdørssystemets store fleksibilitet! Der er mulighed for forskellige betjeningselementer som f.eks. trykknapper, nøgleafbrydere og belyste knapper samt nødstop og flugtfrigørelse. Derudover kan du vælge mellem passende dørgreb. En alsidig løsning til dine beskyttelsesdøre!

Det optimerede beskyttelsesdørssystem PSENmgate - ekstremt kompakt og alsidigt.

Overvågning af beskyttelsesdøre fra Pilz har vist sit værd ved mange brugere i barske arbejdsmiljøer. Den nyligt optimerede generation PSENmgate tilbyder nu endnu flere fordele. PSENmgate kombinerer nemlig den gennemprøvede låseanordning med tvangskobling PSENmlock med betjeningselementerne i knapenheden PITgatebox i kun ét produkt. Sammenlignet med forgængeren PSENsgate er PSENmgate 43 % mindre og sparer dermed vigtig plads ved din maskine.

 

Produktbillede af det sikre beskyttelsesdørssystem

Bredt udvalg af varianter giver et bredt spektrum af anvendelsesmuligheder

Produktgruppe PSENmgate

Har du brug for flere betjeningsfunktioner direkte på din beskyttelsesdør? Kræver indbygningssituationen på dit anlæg kabelføring opad? PSENmgate-varianten med langt hus har fire integrerede betjeningselementer og et nødstop. Det gør det muligt at implementere mange styringsfunktioner på en nem måde. Derudover kan du vælge, om kablerne skal føres ud opad eller nedad på versionerne med kort og langt hus.

  • Fleksible varianter: Vælg mellem kabeludgang foroven eller forneden – passende til indbygningssituationen.
  • Effektiv integration: Optimerede kabelruter forenkler ledningsføringen og reducerer installationstiden.
  • Større funktionalitet: Bedre betjeningskomfort øger brugervenlighed og sikkerhed.

Monteret hurtigt og enkelt – dine fordele

  • Tidsbesparelse: et integreret system forenkler montering og idrifttagning
  • Pladsbesparelse: kompakt konstruktion på kun 40x65x238 mm (langt hus 40x94x327 mm)
  • Større betjeningskomfort: alsidige konfigurationsmuligheder (f.eks. trykknapper, nøgleafbrydere, belyste knapper, nødstop, flugtfrigørelse, dørgreb), kabeludgang foroven / forneden
  • Energieffektivt system til reduceret strømforbrug
Billede af to produkter på en hvid baggrund

Egenskaber for det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmgate

  • Overvågning af beskyttelsesdøre, sikker aflåsning og betjeningselementer i et og samme system: ét hus, én stikforbindelse
  • Ideelt til alle typer beskyttelsesdøre, også ved serieforbindelse: personbeskyttelse op til PL e, kategori 4 (EN ISO 13849-1)
  • Maksimal beskyttelse mod manipulation garanterer uafbrudt produktionsproces
  • Komfortabel diagnose med 4 LED'er og diagnoseudgang
  • Robust, sikkert system: holdekraft på op til 7500 N og overvågning af rigelbrud
  • Kapslingsklasse: IP65

Beskyttelsesdørssikring med PSENmgate

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmgate kan anvendes overalt, hvor du har brug for sikker aflåsning med betjeningselementer. PSENmgate kan anvendes fleksibelt både ved passable beskyttelsesdøre samt ved afskærmninger og lemme. F.eks. muliggør det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmgate sikker aflåsning af passable beskyttelsesdøre i en robotcelle. Selv flere beskyttelsesdøre kan hurtigt og nemt forbindes i serie – med minimal ledningsføring.

Sikker overvågning af beskyttelsesdør med PSENmgate applikationsbillede

Vores produktsortiment: PSENmgate sikre beskyttelsesdørssystemer

PSENmgate – det sikre beskyttelsesdørssystem

Pladsbesparende og alsidigt – det integrerede system til sikring af beskyttelsesdøre kombinerer den gennemprøvede sikkerhedsaflåsning PSENmlock med betjeningselementerne i knapenheden PITgatebox i kun ét produkt!
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Spanien: +34 938497433
  • Holland: +31 347 320477
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Danmark: +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt