Sikkerhedsscanneren PSENscan

Produktiv områdeovervågning – også i serieforbindelse!

Produktbillede af PSENscan

Sikkerhedsscanneren PSENscan giver dig mulighed for todimensionel områdeovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter. Takket være den frie konfiguration af advarsels- og beskyttelseszonerne samt tilpasningen til bygningsforholdene kan sikkerhedsscannerne integreres optimalt i mange forskellige applikationer. Sikkerhedsscanneren PSENscan er især velegnet til stationær og mobil områdesikring samt adgangssikring.

Brug til hurtig og komfortabel konfiguration af alle nødvendige parametre til drift af din sikkerhedsscanner PSENscan!! Sammen med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti eller styringerne PSSuniversal får du en rentabel, komplet løsning fra én og samme leverandør.

Optimal sikring af farezoner – med sikkerhedsscannere

Stationær sikring af farezoner

Stationær sikring af farezoner

Sikkerhedsscanneren PSENscan registrerer, når en person nærmer sig en farlig bevægelse. Når advarselszonen betrædes, sker der en kontrolleret nedbremsning af den farlige bevægelse, og når beskyttelseszonen betrædes, stoppes bevægelsen.

Video: sikring af farezoner

Overtrædelsesbeskyttelse

Overtrædelsesbeskyttelse

I farezoner med dårligt overblik registrerer sikkerhedsscannerne PSENscan, hvor der befinder sig personer. På denne måde forhindrer de, at den farlige bevægelse sættes i gang igen.

Video: overtrædelsesbeskyttelse

Adgangssikring

Adgangssikring

Sikkerhedsscannerne PSENscan sikrer optimalt, at personer ikke får adgang til farezoner. Derudover egner de sig takket være integrerede muting-indgange også til applikationer, hvor materiale føres til og fra samtidigt.

Video: adgangssikring

Overblik over alt – fordele ved sikkerhedsscanneren PSENscan

  • Enkel integration ved hjælp af kompakt hus samt fri konfiguration af beskyttelses- og advarselszonerne
  • Samtidig overvågning af op til tre separate beskyttelseszoner samt indstilling af op til 70 konfigurationer, der kan skiftes
  • Serieforbindelse af op til 4 scannere
  • Integreret betjeningsdisplay til direkte modtagelse af informationer
Produktbillede af PSENscan nærbillede
PSENscan forbundet i serie

Sikkerhedsscanneren PSENscan i serieforbindelse

  • Besparelsespotentiale i forbindelse med ledningsføring takket være Master-Encoder-variant
  • Enkel og fleksibel håndtering takket være høj opløsning på 30, 40, 50, 70 og 150 mm
  • Høj grad af tilgængelighed med omfattende tilbehør som f.eks. det udskiftelige hoved- og hukommelsesmodul
  • Velegnet til mange forskellige applikationer takket være mulighed for anvendelse i intervallet for omgivende temperaturer fra -10 til + 50 °C

Sikkerhedsscannerens egenskaber

  • I overensstemmelse med og godkendt i henhold til EN/IEC 61496-1 (type 3), EN ISO 13849-1 (PL d/kat. 3) og IEC 61508 (SIL 2)
  • Åbningsvinkel: 275 grader
  • Rækkevidde: 3 resp. 5,5 m sikkerhedszone, 40 m advarselszone
  • Reaktionstid: 62 ms
  • Kapslingsklasse: IP65
  • Enkel konfiguration med PSENscan Configurator
  • Yderligere funktioner for Light-, Master- og Subscriber-varianten: muting, EDM, override
  • Yderligere funktioner for Master-varianten: genstart i overensstemmelse med EN ISO 61496-3, vertikale applikationer
Sikkerhedsscannerens åbningsvinkel

Nyhed: PSENscan – med Profinet-interface

Produktbillede

Med Profinet-interfacet, som nu er til rådighed, kan Pilz-sikkerhedsscanneren let integreres i Profinet-netværk. Den enkle ledningsføring muliggør hurtig idrifttagning. Dataene kan ses direkte i styringen og muliggør således omfattende og hurtig diagnose. Den nye PSENscan PN har også andre funktioner som f.eks. samtidig overvågning af op til otte beskyttelseszoner og hurtigere opstartstid.

Fleksibel løsning til dine applikationer

Sikkerhedsscanneren PSENscan sikrer produktiv områdeovervågning for din applikation – uanset om det er alene, i serieforbindelse eller i tilfælde af udskiftning. Mulighed for overvågning af op til 3 sikkerhedszoner.

Overvågning af op til 3 sikkerhedszoner

Samtidig overvågning af op til 3 sikkerhedszoner

Med PSENscan kan op til tre sikkerhedszoner overvåges samtidigt og uafhængigt af hinanden. Kun den del af anlægget, som betrædes af en person, stoppes. På denne måde kan dit anlægs sikkerhedsafstande optimeres. Dette sørger for, at dit anlæg får øget produktivitet og bedre ergonomi – samtidig med optimal sikkerhed.

Kodning sikrer et

Kodning sikrer et "naboskab uden forstyrrelser"

To sikkerhedsscannere, der ikke er serieforbundne, kan takket være kodning anvendes fleksibelt tæt ved siden af hinanden. Det øger maskinens og anlæggets tilgængelighed og afkorter produktionstiden.

Høj grad af tilgængelighed takket være Fast Replacement

Høj grad af tilgængelighed takket være Fast Replacement

Sikkerhedsscannerne PSENscan har udskifteligt hukommelsesmodul. Hvis der i tilfælde af beskadigelse anvendes en anden laserscanner (samme model), kan konfigurationen ganske enkelt overføres til det nye modul.

Sikring af førerløse transportsystemer (AGV-systemer)

Yderligere oplysninger

Vores produktprogram: sikkerhedsscannere

Sikkerhedsscanneren PSENscan

Sikkerhedsscanneren PSENscan giver dig mulighed for todimensionel arealovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter.

Tilbehør til PSENscan

Perfekt tilpasset til sikkerheds-laserscanneren PSENscan: Kompatibelt tilbehør til hurtig og enkel montering.
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Holland: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt