Det fintmaskede strålefelt med sikkerhedslysgitrene PSENopt og PSENopt II er ideelt til alle applikationer, hvor der er behov for beskyttelse af hænderne. Fordel: Du placerer sikkerhedslysgitrene tæt på farezonen og sparer på denne måde vigtig plads. Samtidig er dine medarbejdere optimalt beskyttet, og arbejdsflowet forstyrres ikke. Ideelt til produktionsanlæg med trange pladsforhold. Sammen med vores sikre styringsteknik får du en sikker og rentabel, komplet løsning til dit anlæg.
Sikkerhedslysgitter til beskyttelse af hænderne
Arbejd uforstyrret med optimal beskyttelse
Sikkerhedslysgitrene PSENopt – mange forskellige anvendelsesmuligheder
Sikkerhedslysgitrene i PSENopt-serien kan anvendes alsidigt. Ud over type 2-basis-lysgitteret har PSENopt Advanced udvidede funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling. PSENopt slim er med sin smalle konstruktion og en kaskadeopkoblingsfunktion ideelt til applikationer med begrænset plads.
- Kan anvendes i applikationer indtil PL c (type 2) og PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
- Udvidede funktioner som muting, blanking, kaskadeopkobling
- Smal konstruktion sparer plads og omkostninger
- Hurtig og enkel montering, installation og idrifttagning
Sikkerhedslysgitrene PSENopt II – robuste i anvendelse
Takket være deres store robusthed beskytter PSENopt II-sikkerhedslysgitrene mod stød, kollision og vibrationer og er derfor ideelle til brug i barske industrimiljøer. Ud over type 4-sikkerhedslysgitrene til applikationer op til PL e muliggør type 3-sikkerhedslysgitteret anvendelse op til PL d – med UL-certificering. Også muting-applikationer er mulige uden problemer med de muting-arme, som er til rådighed.
- Stødbestandige op til 50 g
- Modstandsdygtige over for belastninger med støv og smuds
- Temperaturområde fra -25 °C til +60 °C
- Kan anvendes i applikationer op til PL d (type 3) og PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
- Større sikkerhed takket være fravær af blindzoner (undtagen beskyttelseszonehøjde 150 mm)
- Tilslutning: modtager og sender hhv. 1 x Pigtail M12, 5-polet
- Mål: 35 x 40 mm
- Mulighed for installation af flere sikkerhedslysgitre helt tæt på hinanden takket være kodning
- Enkel ledningsføring og montering
Du har et bredt udvalg af tilbehør til rådighed til de to produktgrupper PSENopt og PSENopt II – fra omdirigeringsspejle og beskyttelsessøjler til muting-arme. I området tilslutningsteknik finder du de passende kabler, stik og adaptere. Se det med det samme!
Fordele
- Certificeret sikkerhed: Type 3-sikkerhedslysgitre til applikationer op til PL d i overensstemmelse med EN / IEC 61496, samt type 4-sikkerhedslysgitre til rådighed
- Ideelt til trange pladsforhold
- Høj produktivitet: hurtige reaktionstider og uden blindzoner
- Brugervenlig diagnose ved hjælp af LED'er, der reducerer stilstandsperioderne
- Enkel og hurtig montering
- PSENopt II til anvendelse i barske industrimiljøer med en stødbestandighed på 50 g
- Alt fra samme leverandør: Sikker styring, sikkerhedslysgitre samt omfattende service- og undervisningstilbud
Pladsoptimerede applikationer med sikkerhedslysgitre til beskyttelse af hænderne
Vores sikkerhedslysgitre PSENopt og PSENopt II sikrer applikationer til beskyttelse af hænderne ideelt og pladsoptimeret. I kombination med vores sikre styringsteknik får du en sikker og rentabel, komplet løsning til dit anlæg.
Flersidig sikring af presselinjer med sikkerhedslysgitrene PSENopt II og to spejlsøjler
- Sikring af ind- og udkørselsområdet til skift af værktøj
- Sparer plads, omkostninger og klargøringstid
Adgangssikring og overtrædelsesbeskyttelse med sikkerhedslysgitrene PSENopt Advanced med integreret kaskadeopkoblingsfunktion
- Enkel sikring af tilstødende beskyttelseszoner, som f.eks. en maskines for-, over- og bagside ved hjælp af blot ét sikkerhedslysgitter
- Effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse
- Ideelt til små maskiner med trange pladsforhold
- Enkel konfiguration og idrifttagning med PSENopt Configurator
Applikationer med begrænset plads sikres godt med sikkerhedslysgitteret PSENopt slim
- Til trange pladsforhold samt døre og porte
- Smal konstruktion sparer plads og omkostninger
- Større sikkerhed takket være fravær af blindzoner
- Effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse
Pilz Safety Distance Calculator
Den rigtig sikkerhedsafstand til dine sikkerhedslysgitre
Vi hjælper dig med at beregne sikkerhedsafstanden i forbindelse med sikkerhedslysgitre ved hjælp af vores Pilz Safety Distance Calcutator. Den nødvendige afstand bliver beregnet baseret på EN ISO 13855 og dine oplysninger, og du får straks vist de passende produkter.
Yderligere oplysninger:
Få mere at vide om vores sikkerhedslysgitre i brug!
Vores sikkerhedslysgitre til beskyttelse af krop og fingre:
Vores produktprogram
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amerika
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Rusland: +7 495 6654993
- Italien: +39 0362 1826711
- Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
- Danmark: +45 74436332
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Tyrkiet: +90 216 577 55 52
- Spanien: +34 938497433
- Østrig: +43 1 7986263-444
- Irland: +353 21 4804983
- Holland: +31 347 320477
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Portugal: +351 229 407 594
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
Asien-Stillehavs-regionen
- Singapore: +65 6829 2920
- Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kina: +86 400-088-3566
- New Zealand: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Thailand: +66 210 54613