Omfattende tilbehør til dine sikkerhedslysgitre

Sikkert og alsidigt

Sikkerhedslysgitrene PSENopt og PSENopt II er ideelle til alle industriområder, hvor et barrierefrit sikkerhedskoncept skal udføres. Der står et omfattende tilbehør til rådighed til optimal integration i din applikation: Lige fra beskyttelsessøjler til beskyttelse mod stød, kollisioner og vibrationer over omdirigeringsspejle til sikring på flere sider til komplette muting-sæt. Derudover finder du et udvalg af kabler, stik og adaptere i området tilslutningsteknik.

Vi hjælper dig også i forbindelse med maskinsikkerhed og automatisering med vores . Nyd godt af vores brede portefølje, som indeholder rådgivning, engineering og kurser.

Dine fordele

  • Omfattende og nyttigt tilbehør
  • Optimal integration i dit anlæg
  • Hurtig og enkel installation
  • Altomfattende sikkerhedskoncept

Tilslutningsteknik: Ledninger og stikforbindelser

I vores omfattende sortiment af ledninger og stikforbindelser finder du kabler, stik og adaptere i forskellige materialer og længder. Vælg det passende produkt til din applikation, og nyd godt af det brede udvalg!

Tilbehør til mange forskellige anvendelsesområder

Produktbillede PSENopt II

Spejlsøjle til sikring af farlige steder på flere sider

Kombiner dit sikkerhedslysgitter med PSENopt II-spejlsøjlerne for at sikre flere sider af en farezone. Du kan overvåge op til tre adgangssider med kun et lysgitterpar og to spejlsøjler. På denne måde sparer du plads, omkostninger og besværet med ledningsføring. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsessøjle og et integreret spejl, og de kan anvendes sammen med alle vores lysgittersensorer af typen PSENopt og PSENopt II.

PSENopt II adjustable base unit giver som ekstra tilbehør yderligere beskyttelse mod kraftig, mekanisk påvirkning. De er også særdeles velegnede, når spejlsøjlerne skal monteres på ujævne underlag.

Beskyttelse mod beskadigelser med beskyttelsessøjlerne

Med beskyttelsessøjlerne beskytter du dine sikkerhedslysgitre optimalt mod beskadigelser, som f.eks. i forbindelse med kollisioner. Derudover kan beskyttelsessøjlerne også bruges til udendørs montering af sikkerhedslysgitrene.

Hvis du skal foretage montering på ujævne underlag, kan du bruge beskyttelsessøjlerne sammen med PSENopt II adjustable base unit.

PSENopt II lockout
Applikationsbillede af PSENopt II-sikkerhedslysgitter

PSENopt II lockout til forhindring af genstart

Med vores tilbehør PSENopt II lockout forhindrer du genstart af maskinen. Det er f.eks. nødvendigt ved udførelse af vedligeholdelsesarbejde i farezonen. PSENopt II lockout består af en montageenhed til montering på siden af sikkerhedslysgitteret samt en svingarm. Hvis farezonen betrædes, kan svingarmen klappes hen foran sikkerhedslysgitterets synsfelt og udstyres med en lås. Sikkerhedslysgitteret har dermed ikke længere noget frit synsfelt, og genstarten forhindres.

Til sammenligning: Tidligere kunne genstarten kun forhindres med ekstra sikkerhedssensorer i farezonen eller visuel inspektion, dvs. ved at se direkte ind i farezonen. Med PSENopt II lockout får du en sikker løsning og slipper samtidig for ekstra udgifter til flere sikkerhedssensorer.

Integreret kodning i forbindelse med alle PSENopt II-sikkerhedslysgitre

Der er ingen grænser for den fysiske placering af sikkerhedslysgitrene. Ved hjælp af kodning forstyrrer lysgittersensorerne ikke længere hinanden, selvom de sidder tæt på hinanden. Dette gælder især, hvis det første lysgitterpars sendeenhed sender stråler hen mod det andet lysgitterpars modtageenhed.

Hvis det er tilfældet, konfigurerer du blot lysgitterparrene med forskellige strålekoder! Du kan vælge mellem: "Kode A", "Kode B" og "ikke kodet". Kodningen er integreret i alle PSENopt II-sikkerhedslysgitre.

Producér uafbrudt med muting

Produktion med muting

I kombination med den sikre, lille styring PNOZmulti 2 stiller sikkerhedslysgitrene PSENopt II sikkerhedsfunktionen muting til rådighed. Den muliggør materialetransport ind i og ud af farezoner, mens produktionen er i gang, og dermed en kontinuerlig produktionsproces uden unødvendige stilstandsperioder. De muting-arme, som er til rådighed som ekstraudstyr, forenkler integrationen og monteringen væsentligt. Den direkte montering på sikkerhedslysgitrene er pladsbesparende, så man undgår yderligere opbygninger. Langs muting-armene kan du også montere de nødvendige sensorer på alle positioner – afhængigt af den nødvendige applikation. Der fås færdigsamlede sæt til muting-integrationen både til PSENopt II og til PSENopt. I forbindelse med PSENopt advanced er muting-funktionen allerede integreret i sikkerhedslysgitteret.

Enkel konfiguration af dit sikkerhedslysgitter PSENopt Advanced

PSENopt Configurator letter idrifttagning og betjening af sikkerhedslysgitrene PSENopt advanced. Alle enkeltstråler er synlige i softwaren, således at du kan implementere den komplette konfiguration af dit sikkerhedslysgitter i et enkelt værktøj.

Funktioner som muting, blanking eller kaskadeopkobling kan konfigureres hurtigt og enkelt.

Sikkerhedslysgitteret PSENopt Advanced

Vores produktprogram: Tilbehør til sikkerhedslysgitre

Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Holland: +31 347 320477
  • Spanien: +34 938497433
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Danmark: +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711

Asien-Stillehavs-regionen

  • Japan: +81 45 471 2281
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thailand: +66 210 54613
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt