Sikkerhedslysgitter til beskyttelse af fingrene

Minimalt pladsbehov med maksimal beskyttelse

Gruppebillede af lysgitrene PSENopt og PSENopt II

Til applikationer, hvor der er behov for meget korte sikkerhedsafstande, anvendes Pilz- sikkerhedslysgitrene PSENopt og PSENopt II. Med deres hurtige reaktionstider er de ideelle til applikationer til beskyttelse af fingrene og kan anbringes tæt på det farlige sted. Med dens fine opløsning registrerer sensoren hurtigt fingrene og udløser straks en sikker frakoblingskommando. Det bevirker, at du kan placere sikkerhedslysgitteret meget tæt på farezonen. Ideelt til applikationer med åbne indgrebsområder, eller hvor der arbejdes direkte ved farezonen.

I kombination med den lille Pilz- styring PNOZmulti 2 har du en sikker og effektiv, komplet løsning til din applikation – lige fra sensorteknologi over styring til risikovurdering og overensstemmelseserklæring.

Sikkerhedslysgitteret PSENopt – mange forskellige anvendelsesmuligheder

Med sikkerhedslysgitrene PSENopt slim og PSENopt advanced kan applikationerne til beskyttelse af fingrene implementeres ideelt. Takket være den smalle konstruktion og den integrerede kaskadeopkoblingsfunktion kan PSENopt slim også integreres helt enkelt i anlæg med begrænset plads. PSENopt Advanced giver mulighed for udvidede funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling og kan anvendes alsidigt.

  • Kan anvendes i applikationer indtil PL c (type 2) og PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
  • Udvidede funktioner som muting, blanking, kaskadeopkobling
  • Større sikkerhed uden blindzoner
  • Smal konstruktion sparer plads og omkostninger
  • Hurtig og enkel montering, installation og idrifttagning
  • Tilbehøret PMMA-akryltubus giver beskyttelse ved øgede krav til IP-kapslingsklasse
Produktbillede af sikkerhedslysgitteret PSENopt slim

Pilz Safety Distance Calculator

Beregn sikkerhedsafstande korrekt – direkte i vores onlineværktøj.

Har du brug for hjælp til beregning af den rigtige sikkerhedsafstand mellem sikkerhedslysgitter og det farlige sted? Med vores Pilz Safety Distance Calculator kan du nemt beregne den nødvendige afstand på grundlag af EN ISO 13855 og får derefter vist de passende produkter.

Start nu!

Sikkerhedslysgitteret PSENopt II – robust i anvendelse

Takket være deres store robusthed beskytter PSENopt II-sikkerhedslysgitrene mod stød, kollision og vibrationer – ideelle til brug i barske industrimiljøer.

Ud over type 4-lysgitre til applikationer op til PL e muliggør type 3-lysgitteret anvendelse i applikationer op til PL d. Og det som verdens første type 3-sikkerhedslysgitter med UL-certifikat!

  • Stødbestandige op til 50 g
  • Modstandsdygtige over for belastninger med støv og smuds
  • Temperaturområde fra -25 °C til +60 °C
  • Kan anvendes i applikationer op til PL d (type 3) og PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
  • Større sikkerhed takket være fravær af blindzoner (undtagen ved beskyttelseszonehøjde 150 mm)
  • Tilslutning: modtager og sender hhv. 1 x Pigtail M12, 5-polet
  • Mål: 35 x 40 mm
  • Mulighed for installation af flere moduler helt tæt på hinanden takket være kodning
  • Der fås muting-arme, som muliggør muting-applikationer
  • Enkel ledningsføring og montering

Du har et bredt udvalg af tilbehør til rådighed til de to produktgrupper PSENopt og PSENopt II – fra omdirigeringsspejle og beskyttelsessøjler til muting-arme. I området tilslutningsteknik finder du de passende kabler, stik og adaptere. Se det med det samme!

Sikkerhedslysgitrenes fordele

  • Hurtige reaktionstider
  • Pladsbesparende og sikker
  • Fintmasket strålefelt med en opløsning på 14 mm
  • Kan anvendes i applikationer op til PL d / SIL CL 2 og PL e / SIL CL 3
  • I overensstemmelse med og certificeret i henhold til EN IEC 61508 og EN IEC 614961/-2
  • PSENopt II-sikkerhedslysgitter type 3: en effektiv løsning til applikationer op til PL d – med UL-certifikat
  • Integreret kodning giver stor fleksibilitet ved placering af maskinen
  • Fravær af blindzoner: fleksibel anvendelse med høj sikkerhed
  • PSENopt II-sikkerhedslysgitter med stødbestandighed på 50 g til beskyttelse mod stød, kollision og vibrationer

Sikring af adgangssteder direkte ved det farlige sted

Mand foran en maskine med sikkerhedslysgitter

Med vores modeller af sikkerhedslysgitteret PSENopt og PSENopt II kan applikationer med beskyttelse af fingrene sikres optimalt. Modulerne kan anbringes med mindst mulig afstand til det farlige sted. Sikkerhedslysgitrene kan monteres og tages i brug hurtigt og enkelt – ideelt til maskiner med åbne indgrebsområder som f.eks. bestykningsanlæg til overflademonterede komponenter eller bearbejdningscentre som fræse- eller drejemaskiner.

Emballering af drikkevarevarer – sikkert og effektivt med det robuste lysgitter PSENopt II
-    Høje krav til robusthed på grund af vibrationer under fyldningsprocessen
-    Adgangssted direkte ved farezonen: Gitrene anbringes direkte ved det farlige sted, hvilket muliggør en problemfri produktionsproces
-    Øget produktivitet ved hjælp af reducerede produktionsafbrydelser

Forædling af metaloverflader – Sikret produktivt og ergonomisk med PSENopt II
-    Aktivering af sikkerhedslysgitteret ved åbning af døren
-    Manuel indsætning og udtagning af emner er mulig uden begrænsninger
-    Enkel installation og integration i maskinen

Yderligere oplysninger:

Vores produktprogram: sikkerhedslysgitre til beskyttelse af fingrene

Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Danmark: +45 74436332
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Irland: +353 21 4804983
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Holland: +31 347 320477
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433

Asien-Stillehavs-regionen

  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kina: +86 400-088-3566
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt