Sikkerhedslysbom til beskyttelse af kroppen

Stor rækkevidde til store adgange

Oversigt over sikkerhedslysbommene til beskyttelse af kroppen

Sørg for rentabel og effektiv sikring af dine applikationer til beskyttelse af kroppen med sikkerhedslysbommene fra Pilz. Store rækkevidder op til 55 m gør f.eks. anvendelse som ydre zoneafgrænsning ideel. Uanset om det er lysbomme med én eller flere stråler – alt efter ønske finder du i serierne PSENopt og PSENopt II et udvalg af sikkerhedslysbomme type 2, 3 og 4.

Dine fordele med en sikkerhedslysbom fra Pilz

  • Stor rækkevidde på op til 55 m
  • Alsidige anvendelsesmuligheder med flerstråle- og enkeltstråle-sikkerhedslysbomme
  • I overensstemmelse med og certificeret i henhold til EN IEC 61508 og EN IEC 61496-1/-2 (type 3)
  • Kan anvendes i applikationer op til PL d / SIL CL 2
  • Rentabel løsning sammen med vores sikre styringsteknik  
Visning af detalje på sikkerhedslysgitteret PSENopt II

Dit udvalg af sikkerhedslysbomme til beskyttelse af kroppen

Enkeltstråle-sikkerhedslysbommene PSENopt

PSENopt-sikkerhedslysbom med én stråle

  • Anvendes til sikring af adgange, farlige steder eller farlige zoner
  • Sikkerhedslysbommene opfylder EN IEC 61496-1/2 sammen med de egnede analyseenheder som f.eks. PNOZmulti op til PL e.
  • Lysbom med én stråle egnet til applikationer med begrænset plads
  • Tilslutning: M12-hanstik, 4-polet
De flerstrålede sikkerhedslysbomme PSENopt

PSENopt – sikkerhedslysbom med flere stråler

Sikkerhedslysbommene med flere stråler i serien PSENopt fås som type 2- og type 4-varianter til beskyttelse af kroppen.

  • Kan anvendes til applikationer indtil PL c i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
  • Integrerede funktioner muting, blanking, kaskadeopkobling
  • Kan udvides med passende tilbehør i form af muting-arme og muting-sensorer
  • Mål: 35 x 41,2 mm
  • Tilslutning: modtager 1 x hanstik, M12, 8-polet / sender 1 x hanstik, M12, 4-polet
  • Hurtig og enkel montering, installation og idrifttagning
Sikkerhedslysbommen PSENopt II

PSENopt II – den robuste sikkerhedslysbom

Vores serie PSENopt II har sikkerhedslysbomme type 3 og type 4 til beskyttelse af kroppen. Sikkerhedslysbommene type 3 er konstrueret specielt til applikationer op til PL d. Og de har som verdens første type 3-sikkerhedslysgitter fået UL-certifikatet! 

  • Stor robusthed, der beskytter mod stød, kollision og vibrationer
  • Kan anvendes i applikationer op til PL d (type 3) og PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
  • Tilslutning: modtager og sender hhv. 1 x Pigtail M12, 5-polet
  • Mål: 35 x 40 mm
  • Mulighed for installation af flere sikkerhedslysgitre helt tæt på hinanden takket være kodning
  • Enkel ledningsføring og montering
  • Kan udvides med passende tilbehør i form af muting-arme og muting-sensorer

Du har et bredt udvalg af tilbehør til rådighed til de to produktgrupper PSENopt og PSENopt II – fra omdirigeringsspejle og beskyttelsessøjler til muting-arme. I området tilslutningsteknik finder du de passende kabler, stik og adaptere. Se det med det samme!

Rentabel sikring af store arealer

Sikkerhedslysbomme til beskyttelse af kroppen anvendes især i applikationer, hvor et stort område skal sikres. De muliggør her rækkevidder op til 55 m. I kombination med spejle kan man også sikre flere sider med kun én lysbom. Kombineret med den passende sikkerhedsstyring får du optimal beskyttelse af dine medarbejdere og dit anlæg.

Sikring af åbne farezoner og indgrebssteder

Adgangssikring ved robotcelle med sikkerhedslysbommen PSENopt II

Barrierefri adgangssikring ved robotceller med sikkerhedslysbommen PSENopt II

  • Overvågning af adgangen til farezonen
  • Slukning af robotten, så snart en person går gennem sikkerhedslysbommen
  • Genstart af robotten ved at kvittere styringen
Zoneafgrænsning på flere sider med sikkerhedslysbommen PSENopt

Ydre zoneafgrænsning på flere sider med lysbommen PSENopt og to integrerede spejlsøjler

  • Overvågning af op til tre adgangssider med kun et lysgitterpar og to spejlsøjler
  • Reduceret arbejde med ledningsføring samt reduceret pladsbehov og omkostninger
  • Omdirigering af de infrarøde stråler via spejle udvider beskyttelseszonen
  • Også ideelt til større produktionsanlæg, som f.eks. portalfræsemaskiner til metal- eller træbearbejdning

Pilz Safety Distance Calculator

Sikkerhedsafstand for din sikkerhedslysbom – beregnet direkte i onlineværktøjet!

Også når det gælder applikationer til beskyttelse af kroppen er den rigtige sikkerhedsafstand afgørende. Pilz Safety Distance Calculator hjælper dig med beregningen og giver dig hurtigt og enkelt den nødvendige afstand og de passende produkter.

Beregn nu!

 

Muting – øget produktivitet ved tilførsel og bortskaffelse af materiale

Ind- og udsluses der regelmæssigt materiale i din proces, mens produktionen er i gang? Det er muligt med muting – helt uden afbrydelser i produktionen. Pilz tilbyder dig forskellige muligheder for integration. Med sikkerhedslysbommene i PSENopt-serien med integreret muting-funktion eller med sikkerhedslysbommene PSENopt II, hvor muting-funktionen kan integreres i den sikre, lille styring PNOZmulti 2. Det følgende eksempel viser en L-muting-applikation til sikker materialeudførsel.

Sikring af transportbånd i pakkecentre med sikkerhedslysbommen PSENopt med integreret muting.

  • Der er mulighed for X-, T- og L-muting
  • Færdigsamlede sæt til T- og L-muting
  • Sikkerhedsstyring overvåger kun sikkerhedslysbommens udgange og ikke muting-funktionen.

Sikring af transportbånd i pakkecentre med sikkerhedslysbommen PSENopt II med muting-arme og den sikre, lille styring PNOZmulti 2.

  • PNOZmulti med muting-modul giver mulighed for X-, T- og L-muting
  • Færdigsamlede sæt til X-, T- og L-muting
  • Robuste muting-arme, der er lette at integrere

Vi tilbyder også et bredt udvalg af lysgitre til beskyttelse af hænder og fingre:

Vores produktprogram: enkeltstråle- og flerstråle-sikkerhedslysbomme

Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Danmark: +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Spanien: +34 938497433
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Irland: +353 21 4804983
  • Holland: +31 347 320477
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt