PNOZ X sikkerhedsrelæet / sikkerhedsrelæerne

Skræddersyet sikkerhed til din applikation

Oversigt over sikkerhedsrelæet PNOZ X

Vores sikkerhedsrelæer PNOZ X har vist deres værdi med deres pålidelighed og robusthed. De findes inden for et bredt anvendelsesområde og i meget forskellige sikkerhedsapplikationer. Brug et PNOZ X til hver sikkerhedsfunktion. Det tekniske grundlag er her potentialfrie, elektromekaniske kontakter med 2-relæ-teknik. Størrelserne varierer fra 22,5 til 90 mm, antallet af kontakter er fra to til otte. Uanset hvordan dit sikkerhedsbehov ser ud – PNOZ X har allerede bevist sin værdi i millioner af applikationer i den hårde industrihverdag.

Det egnede PNOZ X til alle applikationer – dine fordele

  • Stort typeudvalg til samtlige sikkerhedsfunktioner
  • Utroligt godt forhold mellem pris og ydelse
  • Hurtig ibrugtagning ved hjælp af indstikbare klemmer med fjeder- eller skruetilslutning
  • Maksimal sikkerhed og lille pladsbehov
  • Fleksibelt i brug ved hjælp af universalstrømforsyning
Det egnede PNOZ X til alle applikationer

Altid det rigtige PNOZ X – egenskaber

Eksempel på anvendelse af sikkerhedsrelæet PNOZ X på en emballeringsmaskine
  • Elektromekanisk
  • Robust
  • Kompakt
  • Gennemprøvet teknik
  • PNOZ XP med indstikbare klemmer
  • Bred anerkendelse på markedet

PNOZ X – også velegnet til usædvanlige sikkerhedsapplikationer

De optoelektroniske beskyttelsesanordninger og muting-relæet PMUT X1P giver en sikker og effektiv løsning:

Transporteres der produkter ud og ind af fareområderne i din produktionsproces, uden at medarbejderen må betræde fareområdet?
Så har vi en sikker og effektiv løsning: Vores sikkerhedslysbomme, -lystæpper og -lysgitre PSENopt sammen med muting-relæet PMUT X1P. Materialet kan altid passere gennem lysgitteret, og hvis medarbejderen utilsigtet betræder området, meddeles det straks til styringen.

Ud over muting-funktionen kan der tilsluttes op til fire muting-sensorer, og muting-lamper kan overvåges.

Altid det rigtige PNOZ X

Vores program: PNOZ X

Tohåndsovervågning

Tohåndsvagterne i produktserien PNOZ X sørger for sikker overvågning af tohåndstryk. Der fås to varianter: Type IIIC og type IIIA i overensstemmelse med EN ISO 13851.

Overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme

Sikkerhedsrelæerne PNOZ X overvåger f.eks. funktioner som nødstop, beskyttelsesdøre, lysbomme, lysgitre, lystæpper og grænsesensorer. For hver sikkerhedsfunktion anvendes der et PNOZ-sikkerhedsrelæ.

Kontaktudvidelser

Forsinkede og uforsinkede kontaktudvidelser i produktgruppen PNOZ X til kontaktduplikering og kontaktforstærkning. Disse anvendes som udvidelsesenheder for sikkerhedskontakterne i en basisenhed. Basismodulerne er alle sikkerhedsrelæer og sikkerhedsstyringer med tilbagemeldingsovervågning.

Trædemåtteovervågning

Særdeles velegnet til overvågning af kontaktlister og trædemåtter.

Muting-styring

Muting-styringen anvendes til kortvarig omgåelse af sikkerhedsfunktioner (muting).

Tilbehør

Tilbehør til sikkerhedsrelæerne PNOZ X.

Stilstands- og spændingsovervågning

Til sikker overvågning af stilstand og spænding.

Tidsovervågning

Sikkerhedsrelæerne PNOZ X overvåger nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme med frakoblingsforsinkelse. En del af modulerne er velegnede til brug som sikkert tidsrelæ – pulserende eller aktiveringsforsinket.
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Danmark: +45 74436332
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Irland: +353 21 4804983
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Holland: +31 347 320477
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433

Asien-Stillehavs-regionen

  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kina: +86 400-088-3566
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt