PMIvisu – visualiseringsterminalen med forinstalleret visualiseringssoftware

PMIvisu v8 – HMI-paneler med visualiseringssoftware

Med PMIvisu v807, v812 og v815 har du visualiseringspaneler med stor ydeevne til rådighed. PMIvisu-enhederne er en forinstalleret og licenseret løsningspakke – bestående af PMI-betjeningsterminalerne med visualiseringssoftwaren PASvisu. Brug PMIvisu-panelerne sammen med den lille styring PNOZmulti eller automatiseringssystemet PSS 4000, og nyd godt af professionel visualisering med et godt overblik over dine maskiner og anlæg!

De kapacitive displays er udstyret med operativsystemet Windows 10 IoT og fås i størrelserne 7", 12,1" og 15". Til enkel idrifttagning og administration af panelet har du softwaren PMI Assistant til rådighed.

Diagnose- og visualiseringspanelerne PMIvisu v8

Diagnose- og visualiseringspanelet PMIvisu v7e

Med PMIvisu v704e og v707e har du nu adgang til omkostningsoptimerede diagnose- og visualiseringspaneler. PMIvisu-enhederne er en forinstalleret og licenseret løsningspakke – bestående af PMI-betjeningsterminalerne med visualiseringssoftwaren PASvisu. Brug PMIvisu-panelerne sammen med den lille styring PNOZmulti, og nyd godt af professionel visualisering med et godt overblik over dine maskiner og anlæg!

De kapacitive displays er udstyret med operativsystemet Linux og fås i størrelserne 4,3" og 7". Til enkel idrifttagning og administration af panelet har du nu softwaren PMI Manager til rådighed. Betjeningsterminalerne i PMI v7-serien er kvalitetsprodukter "Made in Germany".

Diagnose- og visualiseringspanelet PMIvisu v7e

Sammenligning af PMIvisu HMI-paneler

PMIvisu HMI-paneler PMIv7 PMIv8 PC
Hardware
4,3 tommer JA - -
7 tommer JA JA -
12,1 tommer - JA -
15,6 tommer - JA -
Certificering CE, UL 508 CE, cULus -
Hukommelse [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
Arbejdshukommelse [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
Operativsystem Linux Windows 10 IoT Fra Windows 10
Software
Forinstalleret visualiseringssoftware PASvisu PASvisu NEJ
Idrifttagningsværktøj PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Antal licenserede variabler [integreret] 150 variabler 500 variabler 0 variabler
Visualisering og diagnose PNOZmulti JA JA JA
Visualisering og diagnose PSS 4000 - JA JA
Protokol OPC UA Client JA JA JA
Protokol ModbusTCP JA JA JA
Antal datakilder 3 8 16
Antal sider 25 60 100
Antal variabler 400 2000 4000
Antal alarmer 100 800 2000

 

PMIvisu-betjeningsmodulernes fordele og egenskaber

  • Professionel visualisering med den forinstallerede visualiseringssoftware PASvisu
  • Lang levetid og robust pga. kapacitivt glas-touch-panel
  • Hurtig visualisering takket være effektive processorer
  • Effektiv projektering ved hjælp af tilpassede og forkonfigurerede HMI-funktioner
  • Enkel idrifttagning og administration med PMI Assistant / PMI Manager
  • Kan anvendes internationalt ved hjælp af unicode-kompatibel sprogstyring
  • Tildeling af adgangsrettigheder ved hjælp af integreret brugeradministration
  • Op til 500 variabler til dataudveksling med styringen inkluderet
  • Omfattende bibliotek til grafisk visning af status for PLC og sikkerhedsmoduler, en diagnoseliste, o.m.m.
  • Design, udvikling og fremstilling – Made in Germany
Her er et overblik over fordelene ved PMIvisu

Vores produktprogram: PMIvisu

Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Spanien: +34 938497433
  • Holland: +31 347 320477
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Danmark: +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt