Muting er en midlertidig, automatisk deaktivering af en sikkerhedsfunktion under en maskines normale drift. Denne funktion er oftest nødvendig under transport af materiale ind i eller ud af et fareområde. Få en optisk indikation af omgåelse af beskyttelsesanordninger, og advar på denne måde personer mod utilsigtet eller tilsigtet adgang til fareområder. Brug PITsign-muting-lamperne fra Pilz!
PITsign-muting-lamper
Sikker visning af muting-tilstande
Mere end bare en lampe
- Som komponent til overvågning af muting-funktioner eller som komplet løsning sammen med andre Pilz-produkter
- Øgning af menneskers og maskiners sikkerhed ved hjælp af signalering af omgåelse under muting
- Problemfri produktion i muting-områder
- Komplet løsning sammen med godkendte analyseenheder
- Sikker, fejlfri aktivering af muting-lamperne
- Pålidelig overvågning af lysfunktionen
Signaler giver sikkerhed
Under muting-driften skal operatøren gøres opmærksom på den fare, der opstår på grund af omgåelsen af sikkerhedsfunktionen. PITsign-muting-lamperne er specialkonstruerede til denne anvendelse. De lyser, så snart muting-driften startes.
De uovervågede muting-lamper PIT si1.1
- Uovervåget muting-lampe
- Egnet til brug sammen med lystæpperne og -gitrene PSENopt, moduler med bipolare udgange samt sikkerhedsrelæet PMUT X1P
Overvågede muting-lamper PITsi1.2
- Muting-lampe
- til applikationer op til kategori 4 i henhold til EN 954-1, til SIL 3 i henhold til EN/ISO 62061 og til PL e i henhold til EN ISO 13849-1
- 2 halvleder-meldeudgange til advarsel og melding i tilfælde af defekte lyskilder
- Universelt anvendelig med integreret lampeovervågning i henhold til BWS-standard 61496-1/-2
LED-muting-lampe PIT si2.1
- Uovervåget LED-muting-lampe
- F.eks. egnet til brug sammen med PSENopt-lystæpperne og -gitrene, de programmerbare styringssystemer PSS, moduler med bipolare udgange samt sikkerhedsrelæerne PMUT X1P
- Levetid op til 50.000 timer
Lysindikatorenheden PIT si3.1
- Uovervåget lysindikatorenhed
- Signalering af forskellige drifts- og anlægstilstande (rød og grøn lysenhed)
- Signalering af procesfejl og ophold i advarselsområder (gul lysenhed)
Sikre signaler
Brug PITsign-muting-lamperne overalt, hvor en adgangssikring til maskiner eller maskindele overvåges ved hjælp af optoelektroniske beskyttelsesanordninger.
Dette kan f.eks. forekomme i:
- Maskin- og robotceller
- Lasersvejseanlæg
- Anlæg i bilindustrien
Brancheanvendelse
Brug vores lysbomme PSENopt og muting-lamper! Du får den perfekte løsning til håndterings- og ilægningsstationer, hvor en beskyttelsesanordning kortvarigt omgås. Alle Advanced-lysbomme har udvidede funktioner som f.eks. muting, blanking og kaskadeopkobling. Når materiale kører gennem slusen, omgås lysbommen kortvarigt, muting-lampen tændes og forhindrer, at en person betræder fareområdet. Tilbehøret spænder fra omdirigeringsspejle, beskyttelsespæle til stød-, kollisions- og vibrationsbeskyttelse og beskyttelseskabinettet IP6k9k til teststænger.
Vores produktprogram: PITsign-muting-lamper
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amerika
- USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Mexico: +52 55 5572 1300
Europa
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Holland: +31 347 320477
- Tyrkiet: +90 216 577 55 52
- Spanien: +34 938497433
- Rusland: +7 495 6654993
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Irland: +353 21 4804983
- Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Danmark: +45 74436332
- Østrig: +43 1 7986263-444
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Portugal: +351 229 407 594
Asien-Stillehavs-regionen
- New Zealand: +64 9 6345350
- Thailand: +66 210 54613
- Singapore: +65 6829 2920
- Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Kina: +86 400-088-3566
- Japan: +81 45 471 2281
- Sydkorea: +82 31 778 3390