Til "Identification and Access Management (I.A.M.)" tilbyder Pilz dig Safety- og Security-funktioner i ét system med driftsvalgs- og adgangsautorisationssystemet PITmode. Med modulerne er det muligt funktionelt sikkert at vælge driftstype samt regulere adgangsrettigheder til maskiner og anlæg. Dermed undgås fejlbetjening og manipulation, og mennesker og maskiner beskyttes. For at kunne tilbyde en løsning, der passer ideelt til individuelle krav, omfatter sortimentet forskellige hard- og softwarekomponenter til din Safety- og Security-løsning fra samme firma.
Driftsvalgs- og adgangsautorisationssystemet PITmode
Safety- og Security-funktioner i ét system
Adgangsautorisation med PITreader
Med PITreader kan du implementere opgaver i forbindelse med adgangsautorisationer til maskiner og anlæg. Mulighederne rækker fra enkel frigivelse via brugerautentificering til en kompleks autorisationsmatrix og firmaspecifikke kodninger. Her kan PITreader anvendes fleksibelt som stand-alone-modul eller sammen med en Pilz-styring. Transpondernøglerne med RFID-teknologi fås i frit programmerbare varianter samt med fast indkodede autorisationer. De passende softwareværktøjer er selvfølgelig til rådighed til hurtig og enkel programmering af PITreader keys og PITreader-indstillingerne.
PITreader S
PITreader S har derudover integration af OPC UA-standarden. Dette øger for det første kommunikationssikkerheden mellem server og klient. For det andet udvider PITreader S mulighederne for tilslutning til systemer fra andre producenter, der også bruger OPC UA, og giver dermed endnu større sikkerhed og anvendelighed til adgangsautorisation. PITreader S fås også i knapenheden PITgatebox til optimal sikring af beskyttelsesdøre med autentificering.
NYHED: PITreader Keys – Nye farver, der giver enklere håndtering
PITreader Keys – nye farver, der giver enklere håndtering
De generiske PITreader-keys fås nu i seks nye farver. Man kan således skelne mellem transpondernøglerne til udlæsningsenheden PITreader med det samme, hvilket letter håndteringen i praksis enormt. Det er helt op til dig, hvilke funktioner du vil knytte til de enkelte farver, for RFID-nøglerne kan programmeres frit. Dermed bestemmer du, hvilke farver du vil knytte til forskellige maskintyper, -funktioner, -zoner eller driftstyper.
PITreader card unit – Større fleksibilitet ved hjælp af nye RFID-transpondere i kort- og stickerformat
PITreader card unit – Større fleksibilitet ved hjælp af nye RFID-transpondere i kort- og stickerformat
PITreader (S) card unit giver dig det samme omfattende anvendelsesområde, som du er vant til fra PITreader (S). En nyhed er imidlertid transpondertypen. Med PITreader card og PITreader sticker anvendes RFID-transpondere i kort- eller stickerformat. RFID-kompatible kort, som allerede er til rådighed i virksomheden, samt de velkendte PITreader keys kan også bruges til autentificering og giver dig dermed endnu mere fleksibilitet, når der skal vælges transponder.
En avanceret funktion ved PITreader cards er den transparente udsparing, som gør, at LED-statusvisningen på PITreader også kan ses, når kortet holdes frem. Naturligvis kan PITreader card unit i kombination med de små styringer PNOZmulti 2 eller automatiseringssystemet PSS4000 også anvendes som PITmode flex eller PITmode flex visu til adgangsautorisation og sikkert driftsvalg.
Find den passende løsning til dine behov!
Adgangsautorisation
Sikkert valg af driftstype og adgangsautorisation
Adgangsautorisation og autorisation til valg af driftstype med PITmode
PITmode fusion – det modulopbyggede driftsvalgssystem
PITmode fusion er den modulopbyggede udførelse af driftsvalgssystemet og bruges, når der anvendes en sikkerhedsstyring fra en tredjepartsudbyder. Systemet består af udlæsningsenheden PITreader og den separate analyseenhed (Safe Evaluation Unit – SEU), som analyserer den valgte driftstype og omskifter funktionelt sikkert mellem op til fem driftstyper. Valget af driftstype kan foretages ved hjælp af de eksisterende knapper eller ved hjælp af betjeningselementet PIToe 4 S. Selvfølgelig kan du også anvende alle funktioner i PITreader i forbindelse med adgangsautorisation.
PITmode flex
PITmode flex er løsningen til alle, der bruger den lille styring PNOZmulti 2 eller automatiseringssystemet PSS 4000. Også her anvendes PITreader som udlæsningsenhed. Selvfølgelig inklusive fuld funktionalitet i forbindelse med adgangsautorisationer. Den sikre analyse af driftstypen foretages via et softwaremodul, som allerede er integreret i PNOZmulti 2 og PSS 4000. Dermed er det ikke nødvendigt med en separat analyseenhed. Driftstypen kan vælges via betjeningselementet PIToe 4s eller vilkårlige knapper.
PITmode flex visu
PITmode flex visu har grundlæggende samme funktionsomfang som PITmode flex, men adskiller sig i måden, der vælges driftstype på. I stedet for knapper sker dette ved hjælp af touchbetjening på et PMIvisu-panel med PASvisu.
PITmode – det kompakte all-in-one-modul
Med det kompakte all-in-one-modul PITmode er knapperne til driftsvalg samt Safe Evaluation Unit integreret i ét modul. Driftstype og autorisation vises på en sikker måde med LED. Nøglernes individuelle kodning forhindrer manipulationer. Driftsvælgeren fås også med piktogrammer til værktøjsmaskiner, hvilket er optimalt til international anvendelse.
Fordele ved driftsvalgs- og adgangsautorisationssystemet PITmode
- Funktionel sikker omskiftning af driftstype ved hjælp af selvovervågning op til PL d
- Regulering af adgangsautorisationer
- Høj grad af beskyttelse mod manipulation ved hjælp af firmaspecifik kodning
- Integreret webserver til konfiguration af PITreader og transpondernøgler
- Læsning/skrivning og datalagring på nøgler
- Programmering af transpondernøgler på PITreader ved hjælp af kodning
- Spærring/låsning af dataområder på nøgler
- Forinstalleret, gruppebaseret autorisationsstyring
- Integreret brugerstyring
- Multicolor-LED-ring til brugerinformation
Software til PITreader
PITreader Webserver
Den integrerede webserver muliggør enkel programmering af PITreader key-transpondernøglerne med brugerdata og autorisationer samt alle andre vigtige PITreader-indstillinger direkte på modulet. Dermed er idrifttagningen af PITreader, konfigurationen af interfaces og evt. forbindelsen til OPC UA Server hurtigt klaret.
PIT transpondermanager (PTM)
Administrer PITreader key-transpondernøgler, brugerindstillinger, blokeringslister og dine brugerdata hurtigt og enkelt i PIT Transponder Manager takket være den grafiske brugerflade. Takket være forkonfigurerede skabeloner kan du i få trin programmere individuelle brugerrettigheder på en PITreader key. Vælg samtidig, om du vil oprette brugere enkeltvist eller integrere dem med importfunktionen. Nyd godt af muligheden for at indlæse informationer direkte i den integrerede database.
User Authentication Service (UAS)
User Authentication Service (UAS) gør det muligt at forbinde managementsystemer som PIT Transponder Manager til de fysiske PITreader-adgangssystemer. Organisationstjenesten administrerer alle autorisationer og analyserer dem via en autorisationsdatabase til alle "transpondernøgle-brugere". Databasen forsynes med importen fra "PIT Transponder Manager" og kræver således minimal konfiguration. Globale funktioner, som f.eks. en blokeringsliste, fordeles af UAS til alle PITreader i netværket. UAS-administratoren får stillet den aktuelle status og omfattende diagnoseinformationer overskueligt til rådighed. Selvfølgelig sker kommunikationen mellem de forskellige PITreaders og UAS sikkert via HTTPS.
Få overblikket – brochuren om I.A.M.
Yderligere oplysninger:
Vores produktprogram
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amerika
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Rusland: +7 495 6654993
- Italien: +39 0362 1826711
- Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
- Danmark: +45 74436332
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Tyrkiet: +90 216 577 55 52
- Spanien: +34 938497433
- Østrig: +43 1 7986263-444
- Irland: +353 21 4804983
- Holland: +31 347 320477
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Portugal: +351 229 407 594
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
Asien-Stillehavs-regionen
- Singapore: +65 6829 2920
- Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kina: +86 400-088-3566
- New Zealand: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Thailand: +66 210 54613