Knapenheden PITgatebox

Enkel betjening af dit beskyttelsesdørssystem

Knapenheden PITgatebox

Med knapenheden PITgatebox kan du enkelt og fleksibelt aktivere beskyttelsesdørskontakter og -systemer. Med integrationen af PITreader tilføjes der en yderligere sikkerhedsfaktor – autentificeringen af brugeren. Dette muliggør brugerautorisation med RFID-transponder før betjening af døren. På denne måde kan du sikre, at den rigtige persongruppe har adgang til anlægget, afhængigt af medarbejdernes kvalifikation og opgave.

Kommandoer som aktivering, stop eller kvittering af din maskine kan gennemføres efter den udførte autentificering. Dermed er din maskine beskyttet optimalt mod forkert betjening og sågar manipulation. Takket være det slanke design kan den robuste betjeningsenhed monteres enkelt og hurtigt på gængse profilsystemer.

Især i forbindelse med de sikre beskyttelsesdørssystemer PSENmlock og PSENslock udgør PITgatebox en modulopbygget beskyttelsesdørsløsning fra én og samme leverandør, der er individuelt tilpasset til dine behov – og efter behov med integreret autentificering.

Knapenheden PITgatebox med PITreader card unit – betjeningsenhed med adgangsautorisationssystem

Ved hjælp af individuelle RFID-kort kan medarbejdere autentificere sig via PITgatebox med integreret PITreader card unit. På denne måde sikres det, at kun autoriserede medarbejdere har adgang til anlægget og kan udføre kommandoer som aktivering, stop og kvittering af maskinen.

Adgangsautorisationen gives via det individuelt programmerbare transponderkort PITreader card. Derudover kan allerede eksisterende RFID-kompatible kort i virksomheden bruges, og de velkendte PITreader nøgler kan også fortsat anvendes. Takket være det slanke design kan den robuste betjeningsenhed – ligesom alle PITgatebox-varianter – monteres enkelt og hurtigt på gængse profilsystemer.

Knapenheden PITgatebox med PITreader card unit – betjeningsenhed med adgangsautorisationssystem

Her er et overblik over fordelene ved betjeningsenheden PITgatebox

  • Enkel betjeningsfunktion kombineret med høj kvalitet og godt design
  • PITreader med RFID-nøgle til aktivering af PITgatebox
  • Robust metalhus af trykstøbt zink i IP65 med stor modstandsevne mod stød, vibrationer og kollision
  • Smalt hus til pladsbesparende installation på gængse aluminiumprofilsystemer
  • Fleksibel montering takket være integreret, drejelig monteringsvinkel
  • Enkel og hurtig installation uden ledningsføring takket være M12, 12-polet tilslutning

Knapenhedens anvendelse og applikationsområder

  • Anvendelse af knapenheden til aktivering af maskiner (f.eks. presser) og anlæg
  • Kan anvendes alsidigt sammen med beskyttelsesdørssystemer som PSENmlock og PSENslock, f.eks. på skydedøre og sidehængte døre
  • Kan udføre kommandoer inden for maskin- og anlægsopbygning som f.eks. aktivering, stop og kvittering af anlægget

Vores produktprogram:

Knapenheden PITgatebox

Med knapenheden PITgatebox kan du enkelt og fleksibelt aktivere beskyttelsesdørskontakter og -systemer.

Tilbehør til knapenheden PITgatebox

Her finder du vores tilbehør og reservedele til knapenheden PITgatebox.

Knapenheden PITgatebox med PITreader

Betjeningsenhed med adgangsautorisationssystem til aktivering af beskyttelsesdørsafbrydere og -systemer.
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Holland: +31 347 320477
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Spanien: +34 938497433
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Irland: +353 21 4804983
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Danmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Stillehavs-regionen

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt