Nødstopknapperne PITestop

Sikkerhed i farlige situationer med nødstop

Sikkerhed i farlige situationer med nødstop

Maskiner og anlæg skal i henhold til maskindirektivet være udstyret med en nødstopanordning, således at farer i nødsituationer kan afværges eller forhindres. Brug derfor nødstopknapperne PITestop til frakobling af dit anlæg i farlige situationer. PITestop anvendes over hele verden og opfylder alle internationalt relevante standarder og forskrifter som f.eks. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 og EN ISO 13850.

Takket være de forskellige varianter får du det passende nødstop til ethvert anlægsmiljø: Lige fra belyste knapper, varianter med nøgle eller med beskyttelseskrave op til kapslingsklasse IP 67. De forskellige nødstopknapper fås i versioner til indbygning eller påbygning.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området Tilslutningsteknik

Sikkerhed i alle situationer – her er en oversigt over dine fordele

  • Paddehatteknap til nødstop, der opfylder standarderne
  • Forskellige varianter af nødstopknapperne giver maksimal sikkerhed i alle situationer
  • Belyst, med nøgle, til miljøer, der opfylder særlige hygiejniske krav (IP 69K)
  • Enkel, fleksibel montering med indbygnings- og påbygningsversion
  • Takket være nødstopsymbolet bortfalder den ekstra tekst med betjeningsforklaring
  • Integreret overvågningsfunktion ved hjælp af hurtigtilslutningsteknik (push-in-technology)

Nødstopknappens egenskaber

Nødstopknappens egenskaber
  • Frigørelse med højre-/venstredrejning
  • Tydelig afbryderstilling ved hjælp af betjeningsindikator med farvet ring
  • Fås med og uden Pilz-logo og nødstopsymbol


PITestop active

  • Belyste, når de er aktive
  • Påbygningskabinet med M12-tilslutning er til rådighed som ekstraudstyr

PITestop som komplet løsning

Nødstopknapperne PITestop kan bruges sammen med den komplette, sikre styringsteknik fra Pilz. Forbind nødstopknapperne i serie for at reducere din ledningsføring betydeligt! Med maksimal udbygning er der mulighed for serieforbindelser med op til 50 nødstopknapper.

PITestop som komplet løsning

Nødstopknapper til anvendelse i forskellige brancher

Vores program: Nødstopknapperne PITestop

Nødstopknapper PITestop-sæt

Sæt, der er samlede på forhånd, i forskellige varianter til indbygning og påbygning letter valget for dig.

PITestop/stop-kontaktelementer

Brug enkelte kontaktelementer til eftermontering eller komplettering af din individuelle nødstopknap.

PITestop/stop-knapper

Vælg det passende nødstop som modul fra det store program: F.eks. belyste knapper, varianter med nøgle eller med beskyttelseskrave, kapslingsklasse IP 67.

PITestop/stop

Her finder du det passende tilbehør til PITestop/stop.
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Holland: +31 347 320477
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Spanien: +34 938497433
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Danmark: +45 74436332
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Stillehavs-regionen

  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt