Systemkomponenterne SafetyNET p

Fleksibel anvendelse i enhver netværksarkitektur

Systemkomponenterne SafetyNET p

Med systemkomponenterne SafetyNET p kan du udforme din netværkstopologi på mange måder. Du har mange Ethernet-infrastrukturkomponenter til rådighed som f.eks. kabler og stik.

I Ethernet-netværk implementeres netværksinfrastrukturen med systemkomponenterne SafetyNET p. Resultat: Forskellige netværkstopologier samt øgning af netværkets udstrækning og ydeevne.

Fordele ved SafetyNET p-stikkene

  • Hurtig, enkel installation med skæreklemmeteknik (hurtig forbindelse uden ekstra værktøj)
  • Kompatible med "Office-verdenen" ved hjælp af RJ 45-stikudformning
  • Der undgås fejl under ilægning af lederne ved hjælp af farveafmærkninger

Stik og kabler – en god kombination

SafetyNET p-kabler

  • Standardkabler til Industrial Ethernet
  • Elektrisk: Cat 5e, Fast Ethernet (100Mbit/s), 4 ledere

Installationsværktøj Stripping Tool

  • Værktøj til afisolering af SafetyNET p-kabler
  • Tidsbesparende afisolering, færre installationsfejl

Anvendelsesområder i SafetyNET p-netværk

Øgning af netværkstilgængeligheden:

  • EMC-stabiliteten kan øges ved hjælp af fiberoptisk kommunikation
  • Ringredundans i tilfælde af afbrydelse af kommunikationsstrækningen eller en defekt komponent 

Øgning af netværkets udstrækning:

  • Med fiberoptisk kommunikation er lange afstande ikke noget problem
  • Du kan implementere afstande op til 30 km

Logisk segmentering via VLAN (Virtual LAN):

  • De styrede switches PSSnet SHL understøtter VLAN
  • VLAN muliggør logisk segmentering af netværket uafhængigt af modulernes fysiske placering
  • Deltagerne kan knyttes til et VLAN ved hjælp af switch-konfiguration
  • Den båndbredde, der er til rådighed, kan udnyttes bedre
  • Switches kan prioritere data fra et VLAN i forhold til et andet VLAN

Vores produktprogram: systemkomponenterne SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanien: +34 938497433
  • Holland: +31 347 320477
  • Irland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Danmark: +45 74436332
  • Tyskland: +49 711 3409 444

Asien-Stillehavs-regionen

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt