Servoforstærkerne PMCprotego D

PMCprotego D – opnå mere med Safe Motion

Servoforstærkerne PMCprotego D

Anvend den moderne servoforstærker PMCprotego D som drevregulator overalt, hvor der kræves maksimal fleksibilitet og sikkerhed! Drevregulatoren understøtter alle relevante feltbussystemer, feedbacks og motortyper. PMCprotego D integreres let i eksisterende anlægsmiljøer. Dermed er der sikret mulighed for anvendelse sammen med de gængse systemer på markedet.

Funktionen "Sikkert frakoblet moment – Safe torque off (STO)" er allerede med i standardudstyret (on board). Det er enkelt at implementere mange flere sikkerhedsfunktioner, som f.eks. sikkert reduceret hastighed, sikkert driftsstop og sikker standsning, med det indstikbare sikkerhedskort PMCprotego S. Sikkerhedsfunktionerne er uafhængige af den anvendte motor- og signalgivertype. Takket være Safe Motion-løsningen opnår du op til Performance Level PL e for alle feedbacks.

Ved PMCprotego lægges der stor vægt på fleksibilitet: Servoforstærkeren kan også anvendes som safe-drive-baseret Motion Control-styring. Når du ganske enkelt stikker optionskortet PMCprimo C ind i den anden indstiksplads på PMCprotego D, opstår det kompakte All-in-One Motion Control-system.

 

Kompletter din løsning: med servomotorerne PMCtendo SZ

Med servomotorerne PMCtendo SZ har du de passende servomotorer til rådighed til servoforstærkerne PMCprotego D. Motorerne overbeviser med kompakte mål på husene, lave friktionsmomenter og høj dynamik.

De er således særdeles velegnede til medkørende akser og trange indbygningsforhold og muliggør en konstant høj proceskvalitet.

Få mere at vide

Servomotorerne PMCtendo SZ

Overbevisende fordele med den reguleringstekniske topscorer

  • Drevintegrerede sikkerhedsfunktioner indtil PL e med alle slags feedback uanset sensortype
  • Understøtter mange feltbusser, feedbacks og motortyper
  • Modulopbygget system med to indstikspladser til brug af sikkerhedskortet og I/O-udvidelseskort eller Motion Control-kort
  • Lave investeringsomkostninger, fordi der er mulighed for integration i eksisterende automatiseringsmiljø
  • Sikker bremseaktivering ved vertikal akse i kombination med sikkerhedskortet PMCprotego S
  • Reducer omkostninger ved at bruge varianter med lavere forsyningsspænding (1x 110 V AC til 3x 230 V AC, størrelse 01-24)

Fleksibel drevregulator – egenskaber for PMCprotego D

Fleksibel drevregulator
  • 3 størrelser med nominel strøm 01-12 A, 24 A, 24-72 A til forskellige anvendelsesområder
  • Sikkert frakoblet moment (STO) findes allerede i standardudstyret, flere sikkerhedsfunktioner i kombination med sikkerhedskort
  • Indstiksplads til udvidelseskort (feltbus, sikkerhedskort, Motion Control-kort etc.)
  • Servoforstærkere til motorer med feedback som f.eks. resolvere eller sinus-cosinus-encodere (Hiperface, Endat), BiSS, inkrementalgivere eller sensorfri
  • Sensorfri drift til synkron- og asynkronmotorer op til 60.000 o/min
  • SD-kort-indstiksplads for hurtig idrifttagning og service
  • Kommunikation: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (under forberedelse) eller med optionskortene PROFINET, PROFIBUS
  • Godkendelsesmærker til global anvendelse

Reguler enhver applikation helt enkelt med PMCprotego D

  • Mange anvendelsesmuligheder, fordi mere end 50 feedback-systemer og forskellige motorteknologier understøttes
  • Komplekse udfordringer klares helt enkelt takket være integrerede, reguleringstekniske løsninger (ekstremt rolig gang f.eks. til medicinalområdet og højere motoromdrejningstal)
  • EU-standarderne opfyldes, f.eks. standarder for energibesparelse og sikkerhedsteknik
  • Utrolig enkel betjening og håndtering til hurtig implementering og idrifttagning

 

Integreret diagnose

Servoforstærkeren stiller alle informationer og meddelelser til rådighed for det overordnede styringssystem: 

  • Motordata
  • Regulatordata
  • De forskellige interfaces' tilstand
  • Fejlmeddelelser
  • Advarselsmeddelelser
  • Bevægelsesforløb

Brug de grafiske hjælpemidler til den grafiske bearbejdning af dataene.

Overvåg dit anlægs tilstand permanent med PMCprotego D. Sådan afhjælper du hurtigt eventuelt opståede fejl. Brug denne løsning til at spare tid under idrifttagning og produktion!

 

Integreret diagnose

Brancheanvendelse af servoforstærkeren

Vores produktprogram: Servoforstærkerne PMCprotego D

PMCprotego D

Funktionen "Frakoblet moment" er allerede med som standardudstyr i de sikre servoforstærkere PMCprotego D. Sikkerhedskortet PMCprotego S anvendes i forstærkerne til de sikre bevægelses-, stop- og bremsefunktioner.

Tilbehør til PMCprotego D

Vælg de passende tilbehørsdele fra det store udvalg. Kontakt os gerne, hvis du har brug for individuelt tilpassede varianter.
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Holland: +31 347 320477
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Spanien: +34 938497433
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Irland: +353 21 4804983
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Danmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Stillehavs-regionen

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt