PSSuniversal – I/O-moduler til styringer og I/O-systemer

Individuelle kombinationer

I/O-moduler til styringer og I/O-systemer

Ind- og udlæsningsmodulerne kan sammensættes individuelt ud fra dit faktiske behov. Der er et stort udvalg af I/O-moduler til sikker, ikke-sikker, digital og analog signalbearbejdning til rådighed. Du supplerer med eller udskifter blot modulerne, hvis systemet senere skal tilpasses. På denne måde er du yderst fleksibel. PSSuniversal understøtter en unik blanding af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner i ét system.

I/O-moduler, den fleksible løsning – dine fordele

  • Sammensæt individuelt ind-/udlæsningsmoduler til Remote I/O-system og styringssystemet PSSuniversal
  • Du kan løse sikkerhedsrelaterede styringsopgaver og standardstyringsopgaver
  • Kan tilpasses nøjagtigt til behovet på grund af systemets fine granularitet
  • Enkel mulighed for udskiftning af modulerne i forbindelse med senere systemtilpasninger
  • Identisk hardwareopbygning af Remote I/O-system og styringssystem
  • Mulighed for skift til en højere effektklasse på grund af enkel udskiftning af hovedmodulet
I/O-moduler, den fleksible løsning

Oversigt over I/O-modulernes egenskaber

Oversigt over I/O-modulernes egenskaber
  • Til sikker, ikke-sikker, digital eller analog signalbearbejdning
  • Der kan monteres op til 64 moduler i vilkårlig rækkefølge
  • Spændingsforsyningsmoduler til dannelse af forskellige potentialgrupper eller som refresh-modul til de højere effektklasser
  • Basismoduler som bæremodul for modulerne sikrer enkel udskiftning ved systemtilpasninger

I/O-moduler – forberedt til mange forskellige applikationer

Der findes mange forskellige ind- og udlæsningsmoduler for funktionel sikkerhed og standardstyringsfunktioner til mange forskellige applikationer. Med systemets fine granularitet er det muligt at tilpasse de forskellige periferimoduler særdeles fleksibelt.

Temperaturbestandige moduler

Barske miljøer kræver komponenter, der også arbejder pålideligt ved større temperaturudsving. Her fås der i PSSuniversal særlige moduler, der er angivet med et T i typebetegnelsen. Du finder dem overalt, hvor det er for besværligt eller urentabelt med varme i styreskabet, eller hvor der er kraftig varme. I temperaturområdet fra -30 °C til +60 °C klarer de problemfrit fugt og dug inden for rammerne af tilsmudsningsgrad 2.

I/O-moduler – forberedt til mange forskellige applikationer

Individuelt som din brancheapplikation

Vores program: I/O-moduler til styringer og I/O-systemer

Basismoduler PSSuniversal

Rackenheder til I/O-modulerne og strømforsyningsmodulerne. Enkel udskiftning ved systemtilpasning ved hjælp af ukompliceret stiktilslutning på basismodulerne.

Standard-I/O-moduler PSSuniversal

Til digital og analog signalbearbejdning. Der kan monteres op til 64 I/O-moduler i vilkårlig rækkefølge.

Tilbehør PSSuniversal

Til PSSuniversal tilbyder vi tilbehør som bl.a. endevinkler til DIN-skinner, afslutningsplader, klemmer, USB-kabler og stik.

Strømforsyningsmoduler PSSuniversal

Til intern strømforsyning og dannelse af forskellige potentialgrupper.

Sikre I/O-moduler PSSuniversal

Til digital og analog signalbearbejdning. Der kan monteres op til 64 I/O-moduler i vilkårlig rækkefølge.
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Holland: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt