Ind- og udlæsningsmodulerne kan sammensættes individuelt ud fra dit faktiske behov. Der er et stort udvalg af I/O-moduler til sikker, ikke-sikker, digital og analog signalbearbejdning til rådighed. Du supplerer med eller udskifter blot modulerne, hvis systemet senere skal tilpasses. På denne måde er du yderst fleksibel. PSSuniversal understøtter en unik blanding af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner i ét system.
PSSuniversal – I/O-moduler til styringer og I/O-systemer
Individuelle kombinationer
I/O-moduler, den fleksible løsning – dine fordele
- Sammensæt individuelt ind-/udlæsningsmoduler til Remote I/O-system og styringssystemet PSSuniversal
- Du kan løse sikkerhedsrelaterede styringsopgaver og standardstyringsopgaver
- Kan tilpasses nøjagtigt til behovet på grund af systemets fine granularitet
- Enkel mulighed for udskiftning af modulerne i forbindelse med senere systemtilpasninger
- Identisk hardwareopbygning af Remote I/O-system og styringssystem
- Mulighed for skift til en højere effektklasse på grund af enkel udskiftning af hovedmodulet
Oversigt over I/O-modulernes egenskaber
- Til sikker, ikke-sikker, digital eller analog signalbearbejdning
- Der kan monteres op til 64 moduler i vilkårlig rækkefølge
- Spændingsforsyningsmoduler til dannelse af forskellige potentialgrupper eller som refresh-modul til de højere effektklasser
- Basismoduler som bæremodul for modulerne sikrer enkel udskiftning ved systemtilpasninger
I/O-moduler – forberedt til mange forskellige applikationer
Der findes mange forskellige ind- og udlæsningsmoduler for funktionel sikkerhed og standardstyringsfunktioner til mange forskellige applikationer. Med systemets fine granularitet er det muligt at tilpasse de forskellige periferimoduler særdeles fleksibelt.
Temperaturbestandige moduler
Barske miljøer kræver komponenter, der også arbejder pålideligt ved større temperaturudsving. Her fås der i PSSuniversal særlige moduler, der er angivet med et T i typebetegnelsen. Du finder dem overalt, hvor det er for besværligt eller urentabelt med varme i styreskabet, eller hvor der er kraftig varme. I temperaturområdet fra -30 °C til +60 °C klarer de problemfrit fugt og dug inden for rammerne af tilsmudsningsgrad 2.
Individuelt som din brancheapplikation
Vores program: I/O-moduler til styringer og I/O-systemer
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amerika
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Rusland: +7 495 6654993
- Italien: +39 0362 1826711
- Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
- Danmark: +45 74436332
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Tyrkiet: +90 216 577 55 52
- Spanien: +34 938497433
- Østrig: +43 1 7986263-444
- Irland: +353 21 4804983
- Holland: +31 347 320477
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Portugal: +351 229 407 594
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
Asien-Stillehavs-regionen
- Singapore: +65 6829 2920
- Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kina: +86 400-088-3566
- New Zealand: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Thailand: +66 210 54613