Du har en række I/O-moduler til rådighed til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 til sikker og ikke-sikker digital signalbearbejdning. Du kan konfigurere systemet ud fra dine behov og fleksibelt blande sikkerheds- og standardfunktioner. Det er med PSSuniversal 2 meget enkelt efterfølgende at foretage systemtilpasninger. Du udfører konfigurationen i vores softwareværktøj PASconfig.
PSSuniversal 2 – I/O-moduler til dit remote-I/O-system
Fri kombination til din applikation
Nyhed: Udvidet anvendelsesområde til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2!
Du kan få nye elektronikmoduler med analoge ind- og udgange til spændings- og strømsignaler til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2! Et ekstra elektronikmodul med seks digitale indgange til 120 volt AC-signaler gør det muligt at anvende andre netspændinger, som f.eks. den på det amerikanske marked.
Alle elektronikmoduler passer både til hovedmodulet med PROFINET / PROFIsafe og til EtherNet/IP / CIP Safety. Dermed kan du bruge modulerne uafhængigt af det allerede anvendte styringsnetværk og den allerede anvendte protokol. Kommunikationen mellem hovedmodulerne og elektronikmodulerne sker via modulholderen. På denne måde kan du udskifte eller omkonfigurere elektroniske moduler under driften uden at skulle afbryde den komplette opbygning. Det reducerer maskinens stilstandstid. Ideelt til automatisering af dit anlæg!
I/O-moduler, den fleksible løsning – dine fordele
- Kan tilpasses nøjagtigt til behovet på grund af systemets fine granularitet
- Enkel mulighed for udskiftning af modulerne i forbindelse med senere systemtilpasninger
- Funktionel sikkerhed som grundfunktion
Oversigt over I/O-modulernes egenskaber
- Meget nøjagtig diagnose, hurtig fejllokalisering og -udbedring
- Minimerede mål ved hjælp af maksimal koncentration med op til 16 kanaler på 12,5 mm
- Vilkårligt blandet opbygning af safety- og standardfunktioner
- Der kan monteres op til 64 moduler i vilkårlig rækkefølge
- Backplanes som bæreenhed for modulerne sikrer enkel udskiftning ved systemtilpasninger
Individuelt som din brancheapplikation
Vores produktprogram: I/O-moduler til dit remote-I/O-system
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amerika
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Rusland: +7 495 6654993
- Italien: +39 0362 1826711
- Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
- Danmark: +45 74436332
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Tyrkiet: +90 216 577 55 52
- Spanien: +34 938497433
- Østrig: +43 1 7986263-444
- Irland: +353 21 4804983
- Holland: +31 347 320477
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Portugal: +351 229 407 594
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
Asien-Stillehavs-regionen
- Singapore: +65 6829 2920
- Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kina: +86 400-088-3566
- New Zealand: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Thailand: +66 210 54613