Sikkerhedslysgitre

Den ideelle adgangssikring

Produktfoto gruppe sikkerhedslysgitre

Med vores sikkerhedslysgitre PSENopt og PSENopt II beskytter du dine medarbejdere og dit produktionsmateriel – sikkert, effektivt og rentabelt. En usynlig, infrarød beskyttelseszone beskytter de farlige områder og muliggør optimal sikring af adgangen. Ideel til produktionsprocesser, hvor der skal gribes aktivt ind.

Udnyt fordelene ved det brede udvalg af sikkerhedslysgitre, komplette løsninger i kombination med sikkerhedsstyringerne fra Pilz og vores velfunderede, mangeårige knowhow inden for sikker automatisering.

Gå til produkterne

Sikkerhedslysgitre til sikkert indgreb i produktionsprocessen

Sikkerhedslysgitre som PSENopt / PSENopt II muliggør sikker og fleksibel indgriben i produktionsprocessen samtidig med et regelmæssigt materialeflow eller direkte adgang til det farlige område.

De er installeret ved indgange og adgangspunkter og overvåger det farlige område. Hvis lysstrålen afbrydes, udsendes der en sikker slukningskommando. Via LED'er kan årsager til maskinstop registreres hurtigt – det reducerer stilstandsperioderne.

Funktioner som muting, blanking og kaskadekobling giver en bred vifte af anvendelsesmuligheder – f.eks. ved manuelle arbejdsstationer, adgang til transportbånd eller ved materialehåndtering ved siden af robotter.

Sikkerhedslysgitre til beskyttelse af fingre, hænder og krop

Produktserierne PSENopt og PSENopt II omfatter den komplette portefølje lige fra sikkerhedslysbomme til beskyttelse af kroppen til sikkerhedslysgitre til beskyttelse af fingrene. Uanset om det er til applikationer med begrænset plads eller med udvidede funktioner som muting, blanking eller kaskadeopkobling: Pilz har de passende sikkerhedslysgitre til dit behov.

  • Alsidige funktioner som overvågning af tilbagemeldingskredse, reset, bekræftelse og diagnose
  • Større sikkerhed takket være fravær af blindzoner
  • Udvidede applikationer med muting, blanking, kaskadekobling
  • Hurtige og enkle monteringsmuligheder med passende monteringssæt

Sikkerhedslysgitrenes fordele

Lysgitter i et tåget rum
  • Barrierefri og sikker adgang
  • Øget produktivitet ved hjælp af reducerede stilstandsperioder
  • Hurtig og enkel installation
  • Individuel konfiguration af beskyttelseszonerne
  • Brugervenlig diagnose ved hjælp af LED'er.
Produktfoto lysgitter

Høj produktivitet og sikkerhed

  • Lysgitre af type 2, type 3 og type 4 godkendt i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2
  • Beskyttelse af fingre, hænder og krop op til PL e
  • Pladsbesparende takket være korte reaktionstider og kompakt konstruktion
  • Variable længder fra 150 til 1800 mm
  • Rentabel, komplet løsning med sikker styringsteknik.

Pilz Safety Distance Calculator

Beregn den passende sikkerhedsafstand direkte i onlineværktøjet!

Sikkerhedsafstanden er afgørende for sikker drift af et anlæg. Med Pilz Safety Distance Calculator kan du nemt og hurtigt beregne den nødvendige afstand og får vist dit resultat og de passende produkter online, så du kan sikre din maskine.

Beregn nu

Vores produktprogram: sikkerhedslysgitre og lyssensorer

Yderligere oplysninger

Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Holland: +31 347 320477
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Italien: +39 0362 1826711

Asien-Stillehavs-regionen

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt