text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

FB/F10/10SEC./POT.2,2MOHM

Produktnummer: 325305
GTIN: 4046548018035
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 10 s / 2,2 MOHM, tid indstilles med drejeknap, kapslingsklasse IP66.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse -  
 
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Monteringsposition vilkårlig  
Nettovægt 20  g
Bruttovægt 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018035  
Volumen 0.562  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr