Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSS u2 ES 4IOL
På forespørgsel
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, kommunikation, 4 IO-Link Master, 3 tilstande, IO-Link-tilstand, revision v1.1, ledningslængde 20 m, aktuator-/sensorforsyning 1 A, kortslutningssikret, funktion Class APort integreret, funktion Class B Port med ekstra spændingsfordelingsmodul, overførselshastigheder COM1/COM2/COM3, indgangsprocesdata (pr. port/modul) 32/128 byte, udgangsprocesdata (pr. port/modul) 32/128 byte, DI-tilstand med indgangsstrøm 2,5/5,5 mA,DO- tilstand med udgangsstrøm 0,2 A, kortslutningssikret, lagring af device- konfiguration i master, energisparefunktioner, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 16 nødvendig (medfølger ikke ved levering).
Godkendelse |
CE
UKCA |
Anvendelsesområde | Standard |
IOL-port i ClassA t. rådighed? | ja |
IOL-port i ClassB t. rådighed? | ja, via ekstra modul |
Potadsk. mell. ModSup og port | ja |
Potadsk. mell. port og port | nej |
IO-Link revision | 1.1 |
IOL-port overførselshastighed | COM1/COM2/COM3 |
Indgangsstrøm i DI-modus | 2,5 mA/5,5 mA (kan omskiftes) |
Udg.i DO-mod kortslutn.-sikret | ja |
L+ kortslutningssikret | ja |
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 (Zone B) |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet |
Husets materiale | PC |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 110.8 mm |
Mål, bredde | 12.5 mm |
Mål, dybde | 72.5 mm |
Nettovægt | 35 g |
Bruttovægt | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548083118 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.270 |