Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"328852","name":"PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Som på fig.
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
Produktnummer: 328852
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 50 stk.
Styk
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
cURus
SEV |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 12 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 105 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 16-pol. fjederklemme |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Husets farve | sortgrå, RAL 7021 |
Ledernes tværsnit | 0.15 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 26-14 |
Nettovægt | 1030 g |
Bruttovægt | 1100 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548073744 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242691 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 0 |