Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"632507","name":"PSEN opII protective column-120 Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Som på fig.
PSEN opII protective column-120 Set
Produktnummer: 632507
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-120" til
sikkerhedslysgitre op til en længde på 1200 mm,
fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af
lysg... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-120" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1200 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 60 °C |
Mekaniske data
Husets materiale | Aluminium |
Materiale nivelleringsfod | Aluminium |
Mål, højde | 1224 mm |
Mål, bredde | 96 mm |
Mål, dybde | 68 mm |
Nettovægt | 5050 g |
Bruttovægt | 8250 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 76109090 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kode | 4046548096194 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN opII slot nuts
632512
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII
lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 stk.