Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"632507","name":"PSEN opII protective column-120 Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
La imagen real puede variar
PSEN opII protective column-120 Set
Número de producto: 632507
GTIN: 4046548096194
El set incluye el poste protector "PSEN opII protective column-120" para
barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1050 mm de longitud,
tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Protección de
barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas
intensas.Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las
series P...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
El set incluye el poste protector "PSEN opII protective column-120" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1050 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas.Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material pie nivelador | Aluminio |
| Dimensión de altura | 1224 |
| Dimensión Ancho | 96 |
| Dimensión Profundidad | 68 |
| Peso neto | 5050 |
| Peso bruto | 8250 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096194 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN opII slot nuts
632512
Tuercas correderas para el montaje de accesorios en el perfil de labarrera fotoeléctrica de seguridad PSEN opII
o del poste protector. Contenido del embalaje: 4 uds.