Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"490192","name":"P3WP3P C/10A/230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
P3WP3P C/10A/230VAC
Produktnummer: 490192
GTIN: 4046548064230
Måletransformer for aktiv effekt, måleanordning til afgivet og optaget
aktiv effekt, op til 3 motorer/generatorer, målespænding: 230 V AC, UB =
24 V DC, bredde = 90 mm.
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
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 2.5 W |
| Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Målekredsløb
| U måleområde analog indgang | 230 V |
| I måleområde analog indgang | 0 - 10 A |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 22 - 12 AWG |
| Mål, højde | 90 mm |
| Mål, bredde | 94 mm |
| Mål, dybde | 121 mm |
| Nettovægt | 410 g |
| Bruttovægt | 465 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371806 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064230 |
| Volumen | 1.296 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Sæt med indstikbare fjederklemmer, pakke = 4 stk., 2 stk. hunstik
4-pol., 2 stk. hunstik 8-pol.