text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

P3WP3P C/10A/230VAC

Номер артикула: 490192
GTIN: 4046548064230
Преобразователь активной мощности, измерительное оборудование дляноминальной и поглощаемой активной мощности, до 3 двигателей/генераторов, измерение напряжения 230В перем. тока, ширина 24 мм, UB = 90 В пост. тока.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Преобразователь активной мощности, измерительное оборудование дляноминальной и поглощаемой активной мощности, до 3 двигателей/генераторов, измерение напряжения 230В перем. тока, ширина 24 мм, UB = 90 В пост. тока.

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2.5  W
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
U meas. range analogue input 230  V
I meas. range analogue input 0 - 10  A
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура 0 - 60  °C
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 22–12 AWG  
Размер по высоте 90  mm
Размер по ширине 94  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 410  g
Вес брутто 465  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371806  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064230  
Объем 1.296  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

P3WP3P Set spring loaded terminals
P3WP3P Set spring loaded terminals 490190
Комплект вставных пружинных клемм, PU = 4 шт., 2 шт. 4-конт. гнездовыхразъемов ., 2 шт. гнездовых 8-конт. разъемов.