Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"490192","name":"P3WP3P C/10A/230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Skutečný produkt se může lišit
P3WP3P C/10A/230VAC
Kód materiálu: 490192
GTIN: 4046548064230
Převodník činného výkonu, měřicí zařízení pro emitovaný & spotřebovaný
činný výkon, až 3 motory/generátory, měřicí napětí: 230 V AC, UB =
24 V DC, šířka = 90 mm.
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 2.5 W |
| Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Měřicí obvod
| Měř.rozsah U analog. vstupu | 230 V |
| Měř.rozsah I analog. vstupu | 0 - 10 A |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | 0 - 60 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 22 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 90 mm |
| Rozměr šířka | 94 mm |
| Rozměr hloubka | 121 mm |
| Čistá váha | 410 g |
| Celková hmotnost | 465 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371806 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064230 |
| Svazek | 1.296 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Sada zásuvných pružinových svorek, balení = 4 kusy, 2 kusy zásuvkovýkonektor
4pól., 2 kusy zásuvkový konektor 8pól.