Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772122","name":"PNOZ m EF SafetyNET","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Som på fig.
PNOZ m EF SafetyNET
Produktnummer: 772122
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, sikkert
kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL til PNOZ m Bx.
Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .
Styk
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Forsyning af modulet |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 4 W |
Potentialadskillelse U1 | ja |
Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
Kilde for intern spænding | via basismodul |
Spændingstype for UINT1 | DC |
Feltbus-interface
Feltbus-interface | SafetyNET p |
Feltbussens modultype | Device |
Tilslutning feltbus | 2 x RJ45 |
galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | Feltbus og modul |
Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme |
Fjederklemme
Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 101.4 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 110.4 mm |
Nettovægt | 180 g |
Bruttovægt | 190 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548081220 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.617 |
Ekstra tilbehør
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af
basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Nødvendigt driftstilbehør
SafetyNET p Cable
380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på
enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
RJ45 Connector
380401
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG
22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
Set 5 Screw Terminals
750017
Sæt med indstikbare skrueklemmer til PNOZ m EF SafetyNet,
kommunikationsmodul, de små styringer PNOZmulti 2.
Set 5 Spring Terminals
751017
Sæt med indstikbare fjederklemmer til PNOZ m EF SafetyNet,
kommunikationsmodul, de små styringer PNOZmulti 2.
Alternativ
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer
PNOZmulti 2.
Passende til
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, Ethernet-interface med switch, USB-hukommelse.
PNOZ m ES Powerlink
772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul,
POWERLINK.
PNOZ m ES ETH
772130
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2,
kommunikationsmodul, 2 Ethernet / Modbus-TCP-interfaces.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af decentrale I/O-moduler.