Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772122","name":"PNOZ m EF SafetyNET","price":"500.64","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Vastaava kuva
PNOZ m EF SafetyNET
Tuotenumero: 772122
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, turvallinen
tiedonsiirtomoduuli SafetyNET p RTFL PNOZ m Bx:lle.
Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .
Hintasi
€500.64
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 4 W |
Pot. erotus U1 | kyllä |
UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
UINT1:n jännitetyyppi | DC |
Kenttäväylän liitäntä
Kenttäväyläliitäntä | SafetyNET p |
Kenttäväylän laitetyyppi | Device |
Liitäntä kenttäväylä | 2 x RJ45 |
galv. erotus kenttäväylästä | kyllä |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Kenttäväylä ja moduuli |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin |
Jousiliitin
Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 101.4 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 110.4 mm |
Nettopaino | 180 g |
Bruttopaino | 190 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548081220 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242208 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
Volume | 0.617 |
Lisävarusteet
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).
€47.92
Pakolliset varusteet
SafetyNET p Cable
380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, oranssi
€3.81
RJ45 Connector
380401
RJ45-liitin, suora, IP20, 8-napainen, Cat6a, IDC-liitäntä, AWG
22, kaapelin halkaisija: 5,5-8,5 mm
€18.96
Set 5 Screw Terminals
750017
Sarja pistoruuviliittimiä PNOZ m EF SafetyNetille,
tiedonsiirtomoduuli, PNOZmulti 2 -pienohjaukset.
€4.54
Set 5 Spring Terminals
751017
Sarja pistojousiliittimiä PNOZ m EF SafetyNetille,
tiedonsiirtomoduuli, PNOZmulti 2 -pienohjaukset.
€4.54
Vaihtoehto
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli,
kahden konfiguroitavan turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksenturvallinen liitäntä.
€250.08
Sopii tähän
PNOZ m B0
772100
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,
perusyksikkö, laajennettavissa, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4turvallista puolijohdelähtöä.
€677.89
PNOZ m B1
772101
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö,
laajennettavissa, Ethernet-liitäntä kytkimellä, USB-muisti.
€515.67
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli,
POWERLINK.
€360.20
PNOZ m ES ETH
772130
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,
tiedonsiirtomoduuli, 2 Ethernet/Modbus-TCP-liitäntää.
€213.01
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli,
hajautettujen I/O-moduulien turvallinen liitäntä.
€250.08