Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PSS u2 ES 4DO R 8A

328420
PSS u2 ES 4DO R 8A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 10 A.

På forespørgsel
 
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed
Anvendelsesområde: Standard
Mål, bredde: 25.0 mm
Mål, højde: 110.8 mm
Mål, dybde: 75.3 mm
Bruttovægt: 87 g
Nettovægt: 70 g
Omgivelsestemperatur: 0 - 60 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades