text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
10 produkter fundet
PIT esh5 holder for 5 contact blocks
400340
GTIN: 4046548043648
PITestop, holder til optagelse af 5 kontaktelementer.

På forespørgsel
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
GTIN: 4046548003819
PITestop, påbygningshus IP65, beskyttelsesklasse II, kabelindføring 2xM16.

På forespørgsel
PIT esh3 holder for 3 contact blocks
400330
GTIN: 4046548043631
PITestop, holder til optagelse af 3 kontaktelementer.

På forespørgsel
PIT es backplate language
400335
GTIN: 4046548071191
PITestop, spændeskive med nødstop-tekst, på sprogene engelsk, fransk, tysk, passer til alle knapper undtagen PIT es2 og PIT es5.

På forespørgsel
PIT es holder3c
400331
GTIN: 4046548071207
PITestop, holder til optagelse af 3 kontaktelementer med fjederklemmer.

På forespørgsel
PIT es backplate symbol
400334
GTIN: 4046548071160
PITestop, spændeskive med udvendig diameter 75 mm med nødstop, symbol passende til alle knapper undtagen PIT es2/PIT es5 - ikke egnet til PIT es Box og den smalle påbygningsboks.

På forespørgsel
PIT es box flex bracket
400220
GTIN: 4046548087406
PITestop, monteringsvinkel til PIT es box flex.

På forespørgsel
PIT es box flex grey
400204
GTIN: 4046548086645
PITestop, påbygningshus lysegrå, IP65 til knap med 22,3 mm indbygningsdiameter, inklusive monteringsplade, kabelindføringer 1 xM20.

På forespørgsel
PIT es box flex yellow
400203
GTIN: 4046548086652
PITestop, påbygningshus gul-sort, IP65 til knap med 22,3 mm indbygningsdiameter, inklusive monteringsplade, fleksibelknapindstilling, kabelindføringer 1 x M20.

På forespørgsel
PIT es wrench
400222
GTIN: 4046548087413
PITestop, monteringsnøgle til PIT es-knap.

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug