Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (985)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Położenie montażowe
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Akcesoria PITestop
Znajdziesz tutaj akcesoria do wyłączników awaryjnych PITestop/wyłączników.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 10 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PITestop, obudowa IP65, klasa ochrony II, wejścia kablowe 2 x M16.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, uchwyt do mocowania 3 bloków styków.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, podkładka z oznaczeniem E-STOP, w językach:
angielski, francuski, niemiecki, pasująca do wszystkich przycisków ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, uchwyt do mocowania 3 bloków styków,
z zaciskami sprężynowymi.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, podkładka o średnicy zewnętrznej 75 mm z symbolem E-STOP,
odpowiednia do wszystkich przycisków z wyjątkiem PI ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, uchwyt montażowy do skrzynki PIT es flex.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, obudowa żółto-czarna, IP65, do przycisków, średnica montażu
22,3 mm,
z płytką montażową, elastyczna orientacją ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, obudowa popielata, IP65, do przycisków, średnica montażu
22,3mm,
z płytą montażową, wejście kablowe 1 x M20.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, klucz montażowy do przycisków PIT es.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.