text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
84 produkter fundet
PIT es Set1s-5c
400433
GTIN: 4046548071474
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågning, 2n/c, med fjederklemmer.

På forespørgsel
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, nødstopknap, IP65, diameter 68 mm (stor udgave), uden påtryk (uden logo), indbygningsdiameter 22,3 mm.

På forespørgsel
SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o
400521
GTIN: 4046548043716
PITestop, nødstop/kontaktelement inkl. påbygningshus, sæt bestående af: nødstopknap med kontaktelement, 2 n/c, 1 n/o, skrueklemmer.

På forespørgsel
PIT es Set1s-1
400430
GTIN: 4046548071450
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågning, 1n/c, skrueklemmer.

På forespørgsel
PIT es Set1s-1c
400431
GTIN: 4046548071467
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågning, 1n/c, med fjederklemmer.

På forespørgsel
PIT esc2c
400321
GTIN: 4046548071306
PITestop, kontaktelement, 1n/c, med fjederklemme.

På forespørgsel
PIT es4u
400534
GTIN: 4046548071283
PITestop, nødstopknap IP65, belyst, med beskyttelseskrave, uden logo, indbygningsdiameter 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es Set3s-5ns
400454
GTIN: 4046548071689
PITestop, nødstop/kontaktelement inkl. påbygningshus, sæt bestående af belyst nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontaktelement 2n/c, med M12-tilslutning 5-polet.

På forespørgsel
PIT es1u
400531
GTIN: 4046548071221
PITestop, nødstopknap IP65, uden logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es Set1s-6 s
400452
GTIN: 4046548071665
PITestop, nødstop/kontaktelement inkl. påbygningshus, sæt bestående af nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågning 2n/c, 1 meldekontakt 1n/o, skrueklemmer.

På forespørgsel
PIT es3s-c
400143
GTIN: 4046548072723
PITestop, nødstopknap IP65, belyst, med nødstopsymbol og med logo og fjederklemmer, indbygningsdiameter 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es9u
400539
GTIN: 4046548074772
PITestop, del af PIT es Set9u-7, 400457.

På forespørgsel
PIT es Set9u-7
400457
GTIN: 4046548074789
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågning 3n/c, skrueklemmer.

På forespørgsel
PIT es Set9u-5
400458
GTIN: 4046548081329
PITestop, sæt bestående af nødstopknap uden blokerende beskyttelseskrave, uden logo og nødstopsymbol, med kontaktelement 2n/c med udfaldssikring i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og EN 60947-5-5, skrueklemmer.

På forespørgsel
PIT es Set9u-5c
400459
GTIN: 4046548081343
PITestop, sæt bestående af nødstopknap uden blokerendebeskyttelseskrave, uden logo og nødstopsymbol, med kontaktelement 2n/c med fejludfaldssikring i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og EN 60947-5-5,med fjederklemmer.

På forespørgsel
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, driftsstop-knap IP65, LED-ringbelysning inkl. tilslutningsmodul, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es2.11 operator black
400110
GTIN: 4046548003826
PITestop, driftsstop-knap IP65, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es2.12 key-operator black
400111
GTIN: 4046548025316
PITestop, driftsstop-knap IP65, nøgleafbryder, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT esc2 contact block 1 n/c
400320
GTIN: 4046548043624
PITestop, kontaktelement, 1n/c, skrueklemme.

På forespørgsel
PIT esc3 contact block 1 n/o
400310
GTIN: 4046548043600
PITestop, kontaktelement, 1n/o, skrueklemme.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug