text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
91 Nalezené produkty
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop active, sada zahrnuje deaktivovatelné tlačítko nouzového zastavení s funkcí blikání, bez loga a bez symbolu nou ...

Na vyžádání
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, sada nouzového zastavení, zahrnuje tlačítko nouzovéhozastavení se symbolem nouzového zastavení a logem a blok ...

Na vyžádání
PIT es2u
400532
PITestop, tlačítko nouzového zastavení, IP65, průměr 68 mm (velkáverze), nepotištěné (bez loga), montážní průměr 22,3 mm ...

Na vyžádání
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
400520
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sadazahrnuje: tlačítko nouzového zastavení s blokem kontaktů, ...

Na vyžádání
SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o
400511
PITestop, sada nouzového zastavení zahrnuje tlačítko nouzového zastavenís blokem kontaktů, 2 n/c, 1 n/o šroubovací svork ...

Na vyžádání
SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c
400510
PITestop, sada nouzového zastavení zahrnuje tlačítko nouzového zastavenís blokem kontaktů, 2 n/c šroubovací svorky.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití