Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400521","name":"SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Som på fig.
SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o
Produktnummer: 400521
PITestop, nødstop/kontaktelement inkl. påbygningshus, sæt bestående af:
nødstopknap med kontaktelement, 2 n/c, 1 n/o,
skrueklemmer.
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
cULus Listed
TÜV |
Selvovervåget | nein |
Teknisk data
Elektriske data
Min. kontaktstrøm | 1 |
Nødstop
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-30
70 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Mål, højde | 72 |
Mål, bredde | 72 |
Mål, dybde | 103 |
Diameter | 55 |
Nettovægt | 172 |
Bruttovægt | 191 |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548043716 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |