text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
8 productos encontrados
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750106
GTIN: 4046548025651
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning, 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Bajo pedido
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750136
GTIN: 4046548025583
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), tohånds-betjeningsmodul, indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Bajo pedido
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751106
GTIN: 4046548025521
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning, 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Bajo pedido
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751136
GTIN: 4046548025453
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), tohånds-betjeningsmodul, indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Bajo pedido
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750126
GTIN: 4046548045895
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, 1 sluttekontakt pr. knap,udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk, nødstop, beskyttelsesdøre.

Bajo pedido
PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750156
GTIN: 4046548045918
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), tohånds-betjeningsmodul, indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Bajo pedido
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751126
GTIN: 4046548045901
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1 sluttekontakt pr.knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 24 V DC, bredde:22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Bajo pedido
PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751156
GTIN: 4046548045925
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), tohånds-betjeningsmodul, indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto