text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
8 produits trouvés
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750106
GTIN: 4046548025651
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage à deux canaux, 1 F, 1 O par bouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O,1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, relais de commandebimanuelle, surveillance du désynchronisme pour bouton-poussoir de commandebimanuelle.

Sur demande
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750136
GTIN: 4046548025583
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), relais de sécurité, entrées : resp. 1 F, 1 O par bouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O,1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance du désynchronisme pour bouton-poussoir de commande bimanuelle.

Sur demande
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751106
GTIN: 4046548025521
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage à deux canaux, 1 F, 1 O par bouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O,1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, relais de commandebimanuelle, surveillance du désynchronisme pour bouton-poussoir de commandebimanuelle.

Sur demande
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751136
GTIN: 4046548025453
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), relais de sécurité, entrées : resp. 1 F, 1 O par bouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O,1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,surveillance du désynchronisme pour bouton-poussoir de commande bimanuelle.

Sur demande
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750126
GTIN: 4046548045895
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec détection des courts-circuits, 1 F parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à visdébrochables, relais de commande bimanuelle, surveillance du désynchronisme pour commande bimanuelle, arrêt d’urgence, protecteurs mobiles.

Sur demande
PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750156
GTIN: 4046548045918
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), relais de sécurité, entrées : resp. 1 F, 1 O par bouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O,1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance du désynchronisme pour bouton-poussoir de commande bimanuelle.

Sur demande
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751126
GTIN: 4046548045901
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : 1 F parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm,borniers à ressorts débrochables, relais de commande bimanuelle, surveillance du désynchronisme pour bouton-poussoir de commandebimanuelle.

Sur demande
PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751156
GTIN: 4046548045925
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), relais de sécurité, entrées : resp. 1 F, 1 O par bouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O,1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,surveillance du désynchronisme pour bouton-poussoir de commande bimanuelle.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue