text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 8 produktów
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750106
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie2-kanałowe, 1 N/O, 1 N/Z na przycisk, wyjścia: 3 ...

Na zamówienie
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750136
Przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), przekaźnik doobsługi dwuręcznej, wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1 N/Z, ...

Na zamówienie
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751106
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie2-kanałowe, 1 N/O, 1 N/Z na przycisk, wyjścia: 3 ...

Na zamówienie
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751136
Przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), przekaźnik doobsługi dwuręcznej, wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1 N/Z, ...

Na zamówienie
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750126
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, 1 N/ ...

Na zamówienie
PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750156
Przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), przekaźnik doobsługi dwuręcznej, wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1 N/Z, ...

Na zamówienie
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751126
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: 1 N/O naprzycisk, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24 V DC, s ...

Na zamówienie
PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751156
Przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), przekaźnik doobsługi dwuręcznej, wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1 N/Z, ...

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie