text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 produkter fundet
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, pulserende tidsrelæ, overvågning tilbagemeldingskreds, impulstider 12 trin på 0,5 - 30 s.

På forespørgsel
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
GTIN: 4046548012446
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 230 V AC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, tilkoblingsforsinkelsesrelæ, overvågningtilbagemeldingskreds, tilkoblingstider 12 trin på 3 - 30 s.

På forespørgsel
PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
774618
GTIN: 4046548010626
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 SZ, UB = 24 - 240 V AC/DC, bredde: 90 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre med 2 frakoblingsforsinkede kontakter,frakoblingstid 12 trin på 0,3 - 300 s.

På forespørgsel
PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
774610
GTIN: 4046548010640
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 SZ, UB = 24 - 240 V AC/DC, bredde: 90 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre med 2 frakoblingsforsinkede kontakter,frakoblingstid 12 trin på 0,1 - 30 s.

På forespørgsel
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
GTIN: 4046548008197
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 SZ (t = 0,1 - 30 s), automatisk/overvåget start, UB = 24 - 240 V AC/DC, bredde: 90 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

På forespørgsel
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
GTIN: 4046548008227
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 SZ (t = 0,1 - 30 s), automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 90 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

På forespørgsel
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
GTIN: 4046548008036
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 SZ (t =0,1 - 3 s), automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

På forespørgsel
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
GTIN: 4046548012507
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, tilkoblingsforsinkelsesrelæ, overvågningtilbagemeldingskreds, tilkoblingstider 12 trin på 3 - 30 s.

På forespørgsel
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
GTIN: 4046548012422
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret pulserende tidsrelæ, overvågning tilbagemeldingskreds,intervaltider 12 trin på 0,05 - 3 s.

På forespørgsel
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
GTIN: 4046548012521
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, tilkoblingsforsinkelsesrelæ, overvågningtilbagemeldingskreds, tilkoblingstider 12 trin på 60 - 600 s.

På forespørgsel
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 SZ, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 90 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre, frakoblingstid 12 trin 0,1 - 30 s.

På forespørgsel
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
GTIN: 4046548012514
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, tilkoblingsforsinkelsesrelæ, overvågningtilbagemeldingskreds, tilkoblingstider 12 trin på 30 - 300 s.

På forespørgsel
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
GTIN: 4046548012439
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, tilkoblingsforsinkelsesrelæ, overvågningtilbagemeldingskreds, tilkoblingstider 12 trin på 0,3 - 3 s.

På forespørgsel
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
GTIN: 4046548012538
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 230 V AC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, tilkoblingsforsinkelsesrelæ, overvågningtilbagemeldingskreds, tilkoblingstider 12 trin på 30 - 300 s.

På forespørgsel
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
GTIN: 4046548011197
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 2 SZ, UB = 24V DC, bredde: 90 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøremed 2 frakoblingsforsinkede kontakter, frakoblingstid 12 trin på 0,3 - 300 s.

På forespørgsel
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
774502
GTIN: 4046548011234
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 2 SZ, UB= 24 V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, med 2 frakoblingsforsinkede kontakter, forsinkelsestid indstillelig i 12 trin på 0,1 - 3 s.

På forespørgsel
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774500
GTIN: 4046548011241
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 2 SZ, UB= 24 V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, med 2 frakoblingsforsinkede kontakter, forsinkelsestid indstillelig i 12 trin på 0,1 - 30 s.

På forespørgsel
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
774505
GTIN: 4046548011210
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 2 SZ, UB = 24V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøremed 2 frakoblingsforsinkede kontakter, frakoblingstid 3 s fast.

På forespørgsel
PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
774504
GTIN: 4046548011227
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 2 SZ, UB= 24 V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, med 2 frakoblingsforsinkede kontakter, forsinkelsestidfast indstillet 0,5 s.

På forespørgsel
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
774517
GTIN: 4046548011142
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 4 SZ, 1 HL uforsinket, UB =24 V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre med 4 frakoblingsforsinkede kontakter,frakoblingstid 1 s fast.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug