text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix

Produktnummer: 774505
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 2 SZ, UB = 24V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødsto...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, 2 SZ, UB = 24V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøremed 2 frakoblingsforsinkede kontakter, frakoblingstid 3 s fast.

Godkendelse CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 4.5  W
Antal indgange 2  
Antal halvlederudgange 0  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 8  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 8  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 5  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 240 V AC G. P.  
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmateriale relæ AgSnO2  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? unzulässig  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Valgbare tider 3  
Tolerance Tv -15% / +15% +50 ms  
Gentagelsesnøjagtighed 2 %  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel PPO UL 94 V1  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 10 AWG  
Mål, højde 87  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 335  g
Bruttovægt 345  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548011210  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.557  
 

Ekstra tilbehør

COVER P-93
COVER P-93 774090
Beskyttelseskappe til den kompakte bremse PKB og P-93-huset, egnet til beskyttelse mod uvedkommende manipulation, 45 mm bred, indhold: 20 beskyttelseskapper pr. emballageenhed.