text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
7 produkter fundet
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
GTIN: 4046548057973
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, bredde: 45 mm, stilstandsvagt, lakeret udgave. Modulet overvåger den elektromotoriske kraft (EMK), som dannes, nårmotorer decelererer.

På forespørgsel
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
GTIN: 4046548007923
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: Måleindgange 1/3-fasede motor, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB = 24 - 240 VAC/DC, UMmax = 690 V, omskiftningstærskel 20 - 500 mV, bredde 45 mm, indstikbarefjederklemmer, stilstandsvagt, modulet overvåger den elektromotoriske kraft (EMK), somdannes, når motorer decelererer.

På forespørgsel
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
GTIN: 4046548007916
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: Måleindgange 1/3-fasede motor, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, 24 - 240 VAC/DC, UMmax = 690 V, omskiftningstærskel 120 - 3000 mV, bredde: 45 mm, indstikbare fjederklemmer, stilstandsvagt, modulet overvåger den elektromotoriske kraft (EMK), som dannes, når motorer decelererer.

På forespørgsel
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
GTIN: 4046548050608
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: Måleindgange 1/3-fasede motor, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB = 24 - 240 VAC/DC, UMmax = 690 V, omskiftningstærskel 7,5 - 500 mV, bredde: 45 mm, indstikbarefjederklemmer, stilstandsvagt, modulet overvåger den elektromotoriske kraft (EMK), somdannes, når motorer decelererer.

På forespørgsel
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
GTIN: 4046548009156
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V. Bredde: 45 mm, stilstandsvagt. Modulet overvåger den elektromotoriske kraft (EMK), som dannes, når motorer decelererer.

På forespørgsel
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
GTIN: 4046548049732
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, bredde: 45 mm, stilstandsvagt. Modulet overvåger den elektromotoriske kraft (EMK), som dannes, når motorer decelererer.

På forespørgsel
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
GTIN: 4046548009149
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0,12 - 3 V AC/DC, UMmax = 690 V, bredde: 45 mm, stilstandsvagt. Modulet overvåger den elektromotoriske kraft (EMK), som dannes, når motorer decelererer.

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug